Forte desempenho em uma carcaça de metal para tarefas de detecção exigentes

Sensores fotoelétricos W12

Nossa solução universal para detecção exigente de objetos é chamada W12. As variantes de laser W12L adaptam-se de forma flexível a todos os requisitos locais através do MultiMode. Até objetos muito pequenos são detectados de forma confiável a longas distâncias – graças à carcaça de metal, mesmo sob condições muito adversas.

Produtos

O impulsionador da automação inteligente

Sensores fotoelétricos W4F – Força máxima em formato miniatura

Quando o desejo por uma automação inteligente se depara com condições de montagem estreitas, então é a vez da família de produtos W4F. Os sensores detectam objetos reflexivos, transparentes ou perfurados de modo confiável, mesmo sob condições severas. Como sensores inteligentes, eles dão suporte ao monitoramento inteligente e à manutenção preventiva em modernas aplicações da indústria 4.0.

Mais

Sensores de longo alcance para ambientes empoeirados

Família de produtos G20

Os sensores G20 são compactos, econômicos e oferecem uma excelente relação preço-desempenho. Eles oferecem uma detecção de objetos confiável em grandes distâncias de comutação e, graças à elevada reserva operacional, também são especialmente adequados para ambientes com muita poeira. Isso reduz os tempos de imobilização das máquinas.

Produtos

G6L: G6 com variantes de laser

Variantes de laser para detecção de objetos com filigrana

As novas variantes de laser G6, com o seu ponto de luz de laser preciso e grande distância de sensoreamento em carcaça miniatura, proporcionam um excelente desempenho do sensor, mesmo sob condições difíceis. Assim, eles são a solução ideal para detecção de objetos pequenos na indústria eletrônica ou na indústria de semicondutores.

Produtos

Sensores fotoelétricos

As mais altas exigências. Detecção precisa

A automação altamente técnica necessita de uma detecção de objetos inteligente. Não importa os desafios a enfrentar: os sensores fotoelétricos da SICK são a solução confiável para um campo de aplicação amplo e complexo com diferentes exigências. A alta qualidade de detecção dos sensores da SICK aumenta a produtividade das máquinas e a qualidade dos resultados.

Seleção do produto

Competência da SICK na área de laser

Do grande ao pequeno

Na detecção de objetos muito pequenos e em ambientes desafiadores, os sensores fotoelétricos com tecnologia laser são a primeira escolha. Com o amplo portfólio da SICK, você consegue encontrar o sensor a laser para qualquer aplicação e adequado para todas as situações de instalação e condições ambientais.

Produtos

ClearSens: detectar objetos transparentes seguramente

ClearSens da SICK para detecção de garrafas transparentes

Você se encontra diante do desafio de precisar detectar objetos transparentes, mas ainda não encontrou o sensor correto para isto?

Então a SICK tem as soluções adequadas para você: ClearSens.

Com o portfólio de produtos ClearSens, você pode detectar objetos transparentes em qualquer ambiente.

Seleção do produto

Smart Sensors

Fornecedores de informação para a Indústria 4.0

Os Smart Sensors geram e recebem dados e informações que vão além dos clássicos sinais de comutação ou valores de processo medidos. Eles permitem grandes aumentos de eficiência, mais flexibilidade e mais segurança de planejamento para uma manutenção preventiva da instalação.

Mais
Forte desempenho em uma carcaça de metal para tarefas de detecção exigentes
O impulsionador da automação inteligente
Sensores de longo alcance para ambientes empoeirados
G6L: G6 com variantes de laser
Sensores fotoelétricos
Competência da SICK na área de laser
ClearSens: detectar objetos transparentes seguramente
Smart Sensors

Selecione a sua solução

Aqui você pode encontrar os respectivos produtos ou famílias de produtos

Filtrar por:
0.0 m 1.0 m
0.0 mm 350000.0 mm
12.0 mm 157.0 mm
4.5 mm 1200.0 mm
3.5 mm 107.7 mm

6.155 resultados:

resultados 1 - 8 de 6155

Sensores fotoelétricos
W4F
  • Distância de comutação mín. / máx.: 4 mm / 100 mm
  • Princípio do sensor: Sensor de luz de reflexão
  • Tipo de conexão: Conector macho M8, 4 pinos
  • Tipo de luz: Luz vermelha visível
  • Ajuste: Tecla Teach-in, potenciômetro, Cabo, elemento de pressão e giro
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing (Lógica básica), Comunicação Eficiente, Diagnóstico, Smart Task
Detalhes
Comparar agora
Peça
Sensores fotoelétricos
W2S-2
  • Distância de comutação máx.: 1 mm ... 36 mm
  • Princípio do sensor: Sensor de luz de reflexão
  • Princípio de detecção: Supressão do fundo
  • Saída de comutação: NPN
  • Tipo de ligação: Comutação por luz
  • Tipo de conexão: Cabo, 4 fios, 2 m
  • Emissor de luz: LED PinPoint
  • Ajuste: Cabo
Detalhes
Comparar agora
Peça
Sensores fotoelétricos
W4F
  • Distância de comutação mín. / máx.: 2 mm / 50 mm
  • Princípio do sensor: Sensor de luz de reflexão
  • Tipo de conexão: Cabo com conector M8, de 3 pinos, 110 mm
  • Tipo de luz: Luz vermelha visível
  • Ajuste: Tecla Teach-in, potenciômetro, elemento de pressão e giro
Detalhes
Comparar agora
Peça
Sensores fotoelétricos
W4F
  • Distância de comutação mín. / máx.: 2 mm / 50 mm
  • Princípio do sensor: Sensor de luz de reflexão
  • Tipo de conexão: Conector macho M8 de 3 pinos
  • Tipo de luz: Luz vermelha visível
  • Ajuste: Tecla Teach-in, potenciômetro, elemento de pressão e giro
Detalhes
Comparar agora
Peça
Sensores fotoelétricos
W4F
  • Distância de comutação mín. / máx.: 4 mm / 220 mm
  • Princípio do sensor: Sensor de luz de reflexão
  • Tipo de conexão: Cabo, 3 fios, 2 m
  • Tipo de luz: Luz vermelha visível
  • Ajuste: Tecla Teach-in, potenciômetro
Detalhes
Comparar agora
Peça
Sensores fotoelétricos
W4F
  • Distância de comutação mín. / máx.: 4 mm / 220 mm
  • Princípio do sensor: Sensor de luz de reflexão
  • Tipo de conexão: Conector macho M8 de 3 pinos
  • Tipo de luz: Luz vermelha visível
  • Ajuste: Tecla Teach-in, potenciômetro, elemento de pressão e giro
Detalhes
Comparar agora
Peça
Sensores fotoelétricos
W4F
  • Distância de comutação mín. / máx.: 2 mm / 50 mm
  • Princípio do sensor: Sensor de luz de reflexão
  • Tipo de conexão: Cabo, 3 fios, 2 m
  • Tipo de luz: Luz vermelha visível
  • Ajuste: Tecla Teach-in, potenciômetro, elemento de pressão e giro
Detalhes
Comparar agora
Peça
Sensores fotoelétricos
W4F
  • Distância de comutação mín. / máx.: 4 mm / 220 mm
  • Princípio do sensor: Sensor de luz de reflexão
  • Tipo de conexão: Cabo com conector M8, de 3 pinos, 110 mm
  • Tipo de luz: Luz vermelha visível
  • Ajuste: Tecla Teach-in, potenciômetro, elemento de pressão e giro
Detalhes
Comparar agora
Peça

resultados 1 - 8 de 6155

Vantagens

Versátil, confiável, de primeira classe

A grande seleção de sensores fotoelétricos da SICK permite que muitas aplicações da tecnologia de automação possam ser realizadas em todo o mundo de forma efetiva e eficiente. Os sensores fotoelétricos da SICK são disponíveis em inúmeras formas e inúmeros materiais. Com o uso de SIRIC®, o ASIC próprio da SICK, em conjunto com as modernas tecnologias óticas, eles oferecem a mais alta segurança funcional, independente das interferências locais. As informações adicionais dos sensores através de iO-Link ajudam a simplificar os modernos processos de produção.

Visto que a própria SICK desenvolveu a tecnologia completa de design e de microchip até à integração nos sensores fotoelétricos, é possível fazer adaptações às aplicações especiais ou necessidades dos clientes de forma rápida e individual.

Sensores fotoelétricos

Detecção abrangente

Os sensores fotoelétricos da SICK detectam os objetos dos mais diferentes tipos e características – graças a SIRIC®, o ASIC próprio da SICK. Com SIRIC®, é possível integrar os métodos do processamento digital de sinais no mundo dos sensores fotoelétricos. Os sensores com esta tecnologia são mais potentes do que antes e extremamente insensíveis a todas as influências óticas e eletromagnéticas conhecidas. Graças às modernas possibilidades de comunicação, as redes de automação podem ser perfeitamente integradas.

Os sensores da SICK detectam de forma confiável qualquer tipo de objetos. Seja transparente ou escuro, pequeno ou rápido, perfurado ou brilhante, desnivelado ou enrolado com filme, perto ou longe. Você pode confiar na mais alta qualidade.

Todas as condições, todas as noras e todos os padrões

Não importam as condições predominantes: os sensores fotoelétricos da SICK trabalham sempre de forma confiável. Eles fornecem resultados seguros de detecção, mesmo sob forte influência da luz externa ou no caso de interferência de reflexões de fundo. Graças à sua robusta construção, eles suportam altos esforços mecânicos por choque ou vibração e também são seguros contra interferência eletromagnéticas. Quer se trate de poeira, temperaturas extremas ou mudanças de temperatura, ambientes úmidos ou contato com químicos, como detergentes: os sensores SICK são de confiança. Eles cumprem todas as normas e padrões relevantes, como exigidos atualmente pela indústria. Isto inclui, p. ex. conformidade UE, UL ou RoHS. Frequentemente as diretrizes de teste internas da SICK vão até mesmo além das determinações legais e dos padrões usuais no mercado.

Para todos os tipos de máquina

De miniatura a grande porte: os sensores fotoelétricos da SICK adaptam-se a qualquer tipo de máquina graças às diversas opções de carcaça e operação. Para o material a carcaça, você pode escolher entre aço inoxidável, VISTAL®, metal, plástico ou revestimento de teflon. Para a conexão e operação, também há diferentes opções à disposição. Todos os sensores da SICK podem ser facilmente configurados e montados.

Do grande ao pequeno – A competência da SICK em laser

Na detecção de objetos muito pequenos e em condições ambientais desafiadoras, os sensores fotoelétricos com tecnologia laser são a primeira escolha. Mesmo sob condições ambientais críticas, tais como reversão dos reflexos devido a superfícies brilhantes, luz externa das modernas lâmpadas que reduzem o consumo de energia, pouco espaço para instalação ou na detecção através de pequenos furos, eles são a solução ideal.

Na detecção de objetos muito pequenos e em condições ambientais desafiadoras, os sensores fotoelétricos com tecnologia laser são a primeira escolha. Mesmo sob condições ambientais críticas, tais como reversão dos reflexos devido a superfícies brilhantes, luz externa das modernas lâmpadas que reduzem o consumo de energia, pouco espaço para instalação ou na detecção através de pequenos furos, eles são a solução ideal.

Detecção de objetos muito pequenos

Os pontos de luz extremamente pequenos oferecem as premissas ideais para uma detecção precisa de objetos e características na automação – mesmo na detecção de objetos muito pequenos.

Colocação em operação rápida

Com base em pontos de luz laser concentrados em feixes intensos, os sensores a laser podem ser alinhados de modo rápido e simples. Isso reduz tempo e custos na colocação em operação de máquinas e instalações.