Sensores para túneis
VISIC50SF

Deteção de incêndio no túnel precoce e confiável

Seu proveito

  • Complemento ideal para o cabo de temperatura, dada a deteção mais rápida e mais precoce
  • Alta disponibilidade e segurança de operação
  • Não são necessárias medidas de segurança para as lavagens de túneis
  • Insensível à neblina no portal
  • Flexíveis possibilidades de conexão e de expansão, fácil integração nas redes existentes
  • Verificação simples do valor K com ferramenta de teste
  • Pouco trabalho com montagem simples e rápida colocação em operação
  • Sinalização de alarme com valor limite ajustável

As especificações de dispositivo e os dados de desempenho exatos do produto podem ser diferentes em função da respectiva aplicação e especificação do cliente.

Vista geral

Deteção de incêndio no túnel precoce e confiável

O detetor de fumaça VISIC50SF oferece uma medição rápida para uma deteção de fumaça precoce e confiável em caso de incêndio no túnel. O VISIC50SF é fácil de montar, operar e realizar manutenção. Sem alinhamento, sem parametrização – medir imediatamente. Devido ao grau de proteção IP6K9K, o VISIC50SF resiste não somente às condições ambientais adversas em túneis, mas também a lavagens de túneis. Foi dada importância especial à operação confiável em longos intervalos de manutenção, por isso ele não contém peças móveis. Para eliminação da névoa, existe a opção de uma versão com aquecimento. Assim sendo, o VISIC50SF atende as exigências pretendidas de modo muito elegante, sendo a solução ideal para a deteção precoce de incêndios rápida e confiável.

Em síntese
  • Medição da turbidez visual (valor K) pelo princípio de luz difusa
  • Alto grau de disponibilidade, sem peças móveis
  • Detecção de fumaça rápida e confiável
  • Software desenvolvido conforme EN 61508 (SIL1)
  • Baixa taxa de alarmes falhos
  • Grau de proteção IP 6K9K com base em uma carcaça de aço inoxidável robusta
  • Eliminação de névoa pelo aquecimento integrado (opção)

Acessórios

Peças de reposição

Aplicações

Service & Support

Visão geral técnica

 
  • Sistema VISIC50SF

    Sistema VISIC50SF

    MensurandosTurbidez visual (valor K)
    Princípios de mediçãoDifusão para a frente
    Faixas de medição
    Turbidez visual (valor K)0 ... 150 km⁻¹
    Medição de temperatura (opcional)–30 ... +70 °C
    Tempo de ajuste (t90)
    ≤ 5 s
    Resolução
    Turbidez visual (valor K)1 km⁻¹
    Precisão de repetição
    1 %: do valor final da faixa de medição
    Temperatura ambiente
    –20 °C ... +55 °C
    Temperatura de armazenamento
    Medidor–30 °C ... +85 °C
    Pressão ambiente
    860 hPa ... 1.080 hPa
    Umidade ambiente
    10 % ... 100 %
    Umidade relativa; não condensante
    Conformidade

    ASTRA "Diretiva - Detecção de incêndios em túneis rodoviários" (2007)

    RABT 2006

    Segurança elétricaCE
    Funções de verificação

    Monitoramento da sujeira do vidro

    Controle do desvio e da plausibilidade

    Autoteste automático

    Monitoramento das funções do aquecimento opcional

    Opções

    Aquecimento interno

    Unidade de conexão

    Unidade de controle TAD

    Sensor de temperatura

  • Unidade de sensor VISIC50SF

    Unidade de sensor VISIC50SF

    DescriçãoUnidade de análise do sistema de medição
    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    IP66
    IP6K9K
    Saídas analógicas2 Saídas:
    4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvanicamente isolado; resistente a curto-circuito. Saídas pré-ocupadas para detecção de fumaça e temperatura.
    Saídas digitais3 Contatos de relé:
    48 V, 0,5 A, 24 W
    Pré-ocupado para falha, valor limite e necessidade de manutenção
    Modbus
    ObservaçãoNão está disponível no uso de um TAD
    Modo de integração do barramento de campoRTU RS-485
    PROFIBUS DP
    ObservaçãoOpção
    Indicação
    Visor LCD, interno
    LEDs de estado: "Operação", “Necessidade de manutenção” e “Falha”
    EntradaTeclas de função
    OperaçãoAtravés de display LC e teclas de função
    Dimensões (L x A x P)
    266 mm x 159 mm x 117 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Peso
    2,8 kg
    MaterialAço inoxidável 1.4571
    MontagemMontagem de parede, vertical, até uma inclinação de parede de 45° ou montagem de teto com adaptador
    Alimentação de energia
    Tensão18 V DC ... 28 V DC, ± 10 %
    TensãoOutras tensões com unidade de conexão opcional ou unidade de controle TAD
    Consumo de corrente≤ 1 A
    Consumo de energiaSem aquecimento: ≤ 5 W
    Com aquecimento: ≤ 20 W
  • Unidade de controle TAD

    Unidade de controle TAD

    DescriçãoComando remoto com visor integrado e outras E/S
    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    IP66
    Saídas analógicas4 Saídas (opcional):
    4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvanicamente isolado
    Saídas digitais3 Saídas (opcional):
    125 V AC, 0,6 A / 30 V DC, 2 A
    Entradas digitais1 Entrada (opcional):
    30 V DC
    Dimensões (L x A x P)
    210 mm x 347 mm x 129 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Peso
    5 kg
    MaterialAço inoxidável 1.4571
    Alimentação de energia
    Tensão88 V AC ... 264 V AC, ± 10 %
    Frequência47 ... 63 Hz
    Consumo de energia≤ 15 VA
  • Unidade de conexão VISIC50SF

    Unidade de conexão VISIC50SF

    DescriçãoTem a função de conectar a alimentação elétrica e os cabos de dados e de sinal nas instalações do cliente
    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    IP6K9K
    Dimensões (L x A x P)
    266 mm x 238 mm x 146 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Peso
    2,8 kg
    MaterialAço inoxidável 1.4571
    Alimentação de energia
    Tensão85 V AC ... 264 V AC, ± 10 %
    Frequência45 ... 65 Hz
    Consumo de corrente≤ 0,1 A
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads