Sensores para túneis
VISIC100SF

Moderniza a capacidade de medição para a qualidade do ar no túnel

Seu proveito

  • Um sensor para três componentes de medição
  • Alta disponibilidade e segurança de operação
  • Não são necessárias medidas de segurança para as lavagens de túneis
  • Insensível à neblina no portal
  • Flexíveis possibilidades de conexão e de expansão, fácil integração nas redes existentes
  • Verificação simples da medição de turbidez visual com ferramenta de teste
  • Pouco trabalho com montagem simples e rápida colocação em operação

Vista geral

Moderniza a capacidade de medição para a qualidade do ar no túnel

O sensor para túneis VISIC100SF oferece uma solução todos em um para medição da turbidez visual, medição de CO, NO e NO2. A sua combinação extraordinária do princípio de luz difusa com sensores eletroquímicos está compactada em apenas uma carcaça. O VISIC100SF é fácil de montar, operar e realizar manutenção. Sem alinhamento, sem parametrização – medir imediatamente. Devido ao grau de proteção IP6K9K, o VISIC100SF resiste não somente às condições ambientais adversas em túneis, mas também em lavagens de túneis. Foi dada importância especial à operação confiável em longos intervalos de manutenção, por isso ele não contém peças móveis. Para correção da névoa, existe a opção de uma versão com aquecimento. Assim sendo, o VISIC100SF atende as exigências solicitadas e modo muito elegante, sendo a solução ideal para qualquer tipo de aplicação em túneis.

Em síntese
  • Medição da turbidez visual (valor K) pelo princípio de luz difusa
  • Medição de CO e NO com sensores eletroquímicos conforme EN 50545
  • Software desenvolvido conforme EN 61508 (SIL1)
  • Alto grau de confiabilidade, sem peças móveis
  • Combinação de medição de turbidez visual com duas medições de gás diferentes
  • Grau de proteção IP 6K9K com base em uma carcaça de aço inoxidável robusta
  • Correção de névoa pelo aquecimento integrado (opção)

Acessórios

Peças de reposição

Aplicações

Service & Support

Visão geral técnica

 

As especificações de dispositivo e os dados de desempenho exatos do produto podem ser diferentes em função da respectiva aplicação e especificação do cliente.

  • Sistema VISIC100SF

    Sistema VISIC100SF

    MensurandosTurbidez visual (valor K), CO, NO, NO2
    Princípios de mediçãoDifusão para a frente, célula eletroquímica
    Faixas de medição
    Turbidez visual (valor K)0 ... 15 km⁻¹
    CO0 ... 300 ppm
    NO0 ... 100 ppm
    NO20 ... 5 ppm
    Tempo de ajuste (t90)
    ≤ 60 s
    Precisão
    CO (0 ... 200 ppm)≤ 1 ppm
    Para 0 ... 30 ppm
    CO (0 ... 200 ppm)≤ 1 %
    Do valor da faixa de medição (segundo EN 50545). para 30 ... 100 ppm
    CO (0 ... 200 ppm)≤ 2 %
    Do valor da faixa de medição (segundo EN 50545). para 100 ... 200 ppm
    CO (0 ... 300 ppm)≤ 1 ppm
    Para 0 ... 30 ppm
    CO (0 ... 300 ppm)≤ 1 %
    Do valor da faixa de medição (segundo EN 50545). para 30 ... 150 ppm
    CO (0 ... 300 ppm)≤ 2 %
    Do valor da faixa de medição (segundo EN 50545). para 150 ... 300 ppm
    NO≤ 3 %
    Do valor final da faixa de medição (conforme EN 50545)
    NO2≤ 2 %
    Do valor final da faixa de medição (conforme EN 50545)
    Resolução
    Turbidez visual (valor K)0,001 km⁻¹
    CO0,5 ppm
    NO0,5 ppm
    NO20,05 ppm
    Precisão de repetição
    Turbidez visual (valor K)≤ 2 %
    Temperatura ambiente
    –20 °C ... +55 °C
    Temperatura de armazenamento
    Medidor sem células eletroquímicas–30 °C ... +85 °C
    Sensor de CO, NO e NO2+5 °C ... +20 °C
    Pressão ambiente
    860 hPa ... 1.080 hPa
    Umidade ambiente
    10 % ... 100 %
    Umidade relativa; não condensante
    Conformidade

    ASTRA “Diretriz - Ventilação de túneis rodoviários” (2008)

    RABT 2006

    RVS 09.02.22

    Normas consideradas

    EN 50545

    EN 61508 (SIL 1)

    Segurança elétricaCE
    Funções de verificação

    Monitoramento da sujeira do vidro

    Controle do desvio e da plausibilidade

    Autoteste automático

    Monitoramento das funções do aquecimento opcional

    Opções

    Sensor de CO

    Sensor de NO

    Sensor de NO2

    Aquecimento interno

    Unidade de controle TAD

    Unidade de conexão

  • Unidade de sensor VISIC100SF

    Unidade de sensor VISIC100SF

    DescriçãoUnidade de análise do sistema de medição
    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    IP66
    IP6K9K
    Saídas analógicas3 Saídas:
    4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvanicamente isolado; resistente a curto-circuito
    Saídas digitais2 Contatos de relé:
    48 V DC, 0,5 A, 24 W
    Pré-ocupado para falha e necessidade de manutenção
    Modbus
    ObservaçãoNão está disponível no uso de um TAD
    Modo de integração do barramento de campoRTU RS-485
    PROFIBUS DP
    ObservaçãoOpção
    Indicação
    Visor LCD, interno
    LEDs de estado: "Operação", “Necessidade de manutenção” e “Falha”
    EntradaTeclas de função
    OperaçãoAtravés de display LC e teclas de função
    Dimensões (L x A x P)
    266 mm x 159 mm x 117 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Peso
    ≤ 2,8 kg
    MaterialAço inoxidável 1.4571
    MontagemMontagem de parede, vertical, até uma inclinação de parede de 45°
    Alimentação de energia
    Tensão18 V DC ... 28 V DC, ± 10 %
    TensãoOutras tensões com unidade de conexão opcional ou unidade de controle TAD
    Consumo de corrente≤ 1 A
    Consumo de energiaSem aquecimento: ≤ 5 W
    Com aquecimento: ≤ 20 W
  • Unidade de controle TAD

    Unidade de controle TAD

    DescriçãoUnidade para indicação de dados, operação e para ligar os cabos de dados
    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    IP66
    Saídas analógicas4 Saídas (opcional):
    4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvanicamente isolado
    Saídas digitais3 Saídas (opcional):
    125 V AC, 0,6 A / 30 V DC, 2 A
    Entradas digitais1 Entrada (opcional):
    30 V DC
    Indicação
    Visor LCD e LEDs de estado
    EntradaTeclas de função
    Dimensões (L x A x P)
    210 mm x 347 mm x 129 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Peso
    5 kg
    MaterialAço inoxidável 1.4571
    Alimentação de energia
    Tensão88 V AC ... 264 V AC, ± 10 %
    Frequência47 ... 63 Hz
    Consumo de energia≤ 15 VA
  • Unidade de conexão VISIC100SF

    Unidade de conexão VISIC100SF

    DescriçãoTem a função de conectar a alimentação elétrica e os cabos de dados e de sinal nas instalações do cliente
    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    IP6K9K
    Dimensões (L x A x P)
    266 mm x 238 mm x 146 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Peso
    ≤ 2,8 kg
    MaterialAço inoxidável 1.4571
    Alimentação de energia
    Tensão85 V AC ... 264 V AC, ± 10 %
    Frequência45 ... 65 Hz
    Consumo de corrente≤ 0,1 A
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads