Sensores para túneis
VICOTEC410

Para controle da ventilação em túneis rodoviários

Seu proveito

  • Medição direta praticamente sem tempo de atraso
  • Custos reduzidos de operação e manutenção (especialmente para o VICOTEC411)
  • Integração do sistema flexível, com saídas analógicas ou PROFIBUS

Vista geral

Para controle da ventilação em túneis rodoviários

Os analisadores compactos da família de produtos VICOTEC410 registam os mensurados turbidez visual ou concentrações de monóxido de carbono em túneis de estrada:

  • VICOTEC411 para determinar a turbidez visual
  • VICOTEC412 para registar a concentração de CO
  • VICOTEC414 para registo simultâneo da turbidez visual e da concentração de CO.

Em caso de sujeira dos sensores, esses dispositivos de medição fornecem uma solicitação de manutenção - reduzindo, assim, o custo de manutenção apenas para casos de necessidade. O VICOTEC411 monitora a turbidez visual em túneis e fornece informações sobre as suas proporções. Um sinal de medição contínuo e praticamente sem tempo de atraso permite um controle de ventilação eficiente. A sobrecarga de poluentes por monóxido de carbono é monitorada pelo VICOTEC412 diretamente na atmosfera do túnel. O VICOTEC414 disponibiliza um dispositivo de medição combinado para monitoramento simultâneo da turbidez visual e da concentração de CO.

Em síntese
  • Função de compensação automática (AutoAdjust)
  • Controle de sujeira
  • Operação guiada por menu através da unidade de avaliação

Peças de reposição

Aplicações

Service & Support

Visão geral técnica

 

As especificações de dispositivo e os dados de desempenho exatos do produto podem ser diferentes em função da respectiva aplicação e especificação do cliente.

  • Sistema VICOTEC410

    Sistema VICOTEC410

    MensurandosTurbidez visual (valor K), CO
    Princípios de mediçãoMedição de transmissão, Correlação do filtro de gás
    Distância de medição
    10 m
    Faixas de medição
    Turbidez visual (valor K)0 ... 15 km⁻¹
    CO0 ... 300 ppm
    Precisão de repetição
    Turbidez visual (valor K)± 0,1 km⁻¹
    CO± 2 ppm
    Temperatura ambiente
    –30 °C ... +60 °C
    Temperatura de armazenamento
    –30 °C ... +85 °C
    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    IP65
    Saídas analógicas2 Saídas:
    0/2/4 ... 20 mA
    Saídas digitais3 Contatos de relé:
    125 V AC, 60 W / 150 V DC, 30 W
    Pré-ocupado para falha, manutenção e aviso
    Entradas digitais1 Entrada:
    5 V, 2 mA
    Para interruptor de manutenção externo
    PROFIBUS DP
    Modo de integração do barramento de campoRS-422
    OperaçãoOperação guiada por menu através de unidade de controle
    Modelo

    VICOTEC411 (apenas visibilidade)

    VICOTEC412 (apenas CO)

    VICOTEC414 (visibilidade e CO)

    Dimensões (L x A x P)
    Sensor190 mm x 259 mm x 539 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Unidade de controle RCU410254 mm x 349 mm x 122 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Unidade de conexão125 mm x 103 mm x 57 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Unidade de ligação com alimentação de energia à parte163 mm x 111 mm x 57 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Alimentação de energia
    Tensão190 V AC ... 260 V AC, ± 10 %
    95 V AC ... 130 V AC, ± 10 %
    Frequência50 Hz / 60 Hz
    Consumo de energiaVICOTEC411: ≤ 45 VA
    VICOTEC412: ≤ 80 VA
    VICOTEC414: ≤ 90 VA
    Funções de correçãoCompensação do ponto zero
    Funções de verificaçãoTeste do ponto de referência
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads