Detectores de altura excessiva
HISIC450

Detecção de altura excessiva de veículos

Seu proveito

  • Alarmes fiáveis – mesmo em más condições climáticas

Vista geral

Detecção de altura excessiva de veículos

O detector de altura excessiva HISIC450 controla a altura dos veículos - por exemplo antes das entradas de túneis, passagens inferiores ou pontes. Se um veículo passar as duas barreiras de luz do HISIC450 e se o sinal ainda for associado à detecção de tráfego, são ativados sinais de paragem e de alarme muito eficazes. Mesmo os veículos com altura excessiva a uma velocidade até 100 km/h podem ser ainda bem detectados. A eficaz função de monitoramento prevalece mesmo com chuva, neve e nuvens de pó graças ao grande ponto de luz e à alta reserva de sinal.

Em síntese
  • Carcaça de alumínio com revestimento anticorrosivo e elevado tipo de proteção
  • Lentes frontais aquecidas contra embaciamento/congelamento
  • Proteção climática contra neve, chuva e pó
  • Material acessório (tampa de proteção climática, fixação) em aço inoxidável
  • Sensibilidade ajustável
  • Insensibilidade à luz externa

Peças de reposição

Aplicações

Service & Support

Visão geral técnica

 

As especificações de dispositivo e os dados de desempenho exatos do produto podem ser diferentes em função da respectiva aplicação e especificação do cliente.

  • Sistema HISIC450

    Sistema HISIC450

    MensurandosAltura excessiva
    Princípios de mediçãoBarreira de luz dupla
    Distância de medição
    ≤ 100 m
    Na medição na zona exterior
    Tempo de ajuste (t90)
    HISIC450-N250, HISIC450-P250≤ 500 µs
    HISIC450-R250≤ 10 ms
    Temperatura ambiente
    –25 °C ... +55 °C
    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    IP67
    Saídas digitais

    1 Saída PNP:
    200 mA
    Resistente a curto-circuito, apenas HISIC450-P250

    1 Saída NPN:
    200 mA
    Resistente a curto-circuito, apenas HISIC450-N250

    1 Contacto de relé:
    750 mA, 120 W
    Galvanicamente isolado, apenas HISIC450-R250

    Dimensões (L x A x P)
    60 mm x 126 mm x 105 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Alimentação de energia
    TensãoHISIC450-R250 20 V AC/DC ... 250 V AC/DC, ± 10 %
    HISIC450-N250, HISIC450-P250 10 V DC ... 60 V DC, ± 10 %
    TensãoLigações protegidas contra inversão de pólos, apenas HISIC450-N250 e HISIC450-P250
    Consumo de correnteHISIC450-N250, HISIC450-P250: ≤ 250 mA
    Consumo de energiaHISIC450-R250: ≤ 6 W
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads