Monitoramento de túneis

Condução segura dentro do túnel

O portfólio de sensores de túneis da SICK está dimensionado para túneis de cidades, do interior e de trens ou metrôs. Operações de rotina e também de emergência: a SICK oferece soluções de uma só fonte para monitoramento de túneis para praticamente todos os casos de aplicação.

mais

Portais de túneis

Segurança já antes de entrar no túnel

Os sensores de tráfego da SICK proporcionam segurança já antes do portal de entrada no túnel. Eles permitem que veículos altos demais ou superaquecidos parem na frente do túnel e, deste modo, evitam acidentes no portal do túnel e também incêndios dentro do túnel.

mais

Condition Monitoring

Para sensores para túneis

Com a Monitoring Box, a SICK oferece uma solução eficaz para o monitoramento e a manutenção de dispositivos e sensores dentro de túneis. Os status de dispositivos e de sensores podem ser monitorados em tempo real, enquanto os status de operação indesejados podem ser previstos antecipadamente.

mais
Monitoramento de túneis
Portais de túneis
Condition Monitoring

Selecione a sua solução

Aqui você pode encontrar os respectivos produtos ou famílias de produtos

Filtrar por:

21 resultados:

resultados 1 - 8 de 21

Sensores para túneis
VISIC100SF
  • Saídas digitais: 24 W
Detalhes
Comparar agora
Sensores para túneis
VISIC50SF
  • Descrição resumida: Detector de fumaça para detecção antecipada de incêndio em túneis
Detalhes
Comparar agora
Medidores de alcance visual
VISIC620
  • Descrição resumida: Medidor de alcance visual, Incl. cabo de conexão, com conector macho, comprimento 5 mcom interface RS-485 e entrada binária
  • Mensurandos: Alcance visual normal, Valor K
  • Interface de comunicação: Serial, serial
  • Detalhe da interface de comunicação: RS-232, RS-485
  • Entradas digitais: 1 Contacto livre de potencial:
    4 V, 4,5 mA
Detalhes
Comparar agora
Detectores de altura excessiva
HISIC450
  • Descrição resumida: Vidro frontal aquecido
  • Saídas digitais: 1 Saída PNP:
    200 mA
    Resistente a curto-circuitos
  • Itens fornecidos: 2 x emissor2 x receptor4 x suporte de esfera articulada, material aço inoxidável 1.45814 x cobertura contra intempéries, material aço inoxidável 1.4571, revestido por pulverização
Detalhes
Comparar agora
Detectores de altura excessiva
HISIC450
Detalhes
Comparar agora
Medidores de alcance visual
VISIC620
Detalhes
Comparar agora
Sensores para túneis
VICOTEC410
Detalhes
Comparar agora
Sensores para túneis
VICOTEC320
Detalhes
Comparar agora

resultados 1 - 8 de 21

em síntese

Proporcionar segurança em túneis com ajuda do líder em inovações

Mais segurança — menos congestionamento: estas são as exigências principais de prestadores de serviços na área do tráfego. Criar uma disponibilidade aumentada para usuários das vias de tráfego e de túneis com o volume de tráfego aumentando constantemente, este é um desafio para o futuro. Nesta tarefa, há 60 anos a SICK já vem oferecendo suporte aos operadores de túneis e vias de tráfegos – com inovações em produtos tanto para operações rotineiras na área de medição da turvação da visibilidade e da qualidade do ar, como também com medições de correntezas do ar e detecção de fumaça em operações emergenciais. Sensores de tráfego inteligentes são o pressuposto para uma tecnologia de tráfego moderna.

Monitoramento de túneis

Condução segura no túnel – do começo ao fim

O portfólio de sensores de túneis da SICK está dimensionado para túneis de cidades, do interior e de trens ou metrôs. Operações de rotina e também de emergência: a SICK oferece soluções de uma só fonte para monitoramento de túneis para praticamente todos os casos de aplicação.

Medições no túnel

Qualidade do ar

Medição de CO-, NO-, NO2e medição da turbidez visual para o controle de ventilação. O monitoramento da atmosfera no túnel possibilita o controle de ventilação eficaz com base em valores medidos exatos.

Recomendação de produto: VISIC100SF, VICOTEC410, VICOTEC320

Detecção antecipada de incêndios

Detecção de fumaça para alertar logo sobre um incêndio. Num incêndio em um túnel, cada minuto é preciso: visto que, no surgimento de um incêndio, a fumaça aumenta mais rapidamente do que a temperatura, os detectores de fumaça detectam incêndios muito cedo.

Recomendação de produto: VISIC50SF

Correntezas de ar

Monitoramento da velocidade e direção do ar na ventilação. Para regular a ventilação no túnel, é necessária a medição da velocidade e da direção do movimento do ar no túnel. Em caso de emergência, esta é a medição mais importante para possibilitar o controle dos ventiladores.

Recomendação de produto: FLOWSIC200, VM400

Medições antes do túnel

Controle de altura excessiva

Detecção de veículos excessivamente altos. Para proteger a infraestrutura, os veículos com altura excessiva precisam ser detectados seguramente e desviados já antes de entrarem no túnel.

Recomendação de produto: HISIC450

Monitoramento de neblina

Monitoramento do alcance visual para evitar acidentes. para evitar acidentes em neblina, a velocidade máxima permitida é indicada por meios da sinalização alternada, de acordo com o alcance visual medido.

Recomendação de produto: VISIC620

Controle de superaquecimento

Evitar incêndios O sistema VHD detecta veículos superaquecidos. Deste modo, é possível pará-los antes que entrem em túneis.

Recomendação de produto: VHD

Condition Monitoring

Para sensores para túneis

Com a Monitoring Box, a SICK oferece uma solução eficaz para o monitoramento e a manutenção de dispositivos e sensores dentro de túneis. Os status de dispositivos e de sensores podem ser monitorados em tempo real, enquanto os status de operação indesejados podem ser previstos antecipadamente. Se for o caso, cada alteração significativa dos status dos dispositivos é visualizada de forma muito transparente num dashboard baseado em browser, permitindo assim uma intervenção pelo pessoal de operação em tempo hábil. Isso garante a disponibilidade de componentes críticos do dispositivo.

As suas vantagens

Manutenção otimizada com base na análise de dados

Se o status dos dispositivos for monitorado continuamente, é possível planejar com mais eficiência as alocações de serviços de manutenção, por exemplo, por meio de uma manutenção reunida em grupos. Uma manutenção em função do status também evita serviços de manutenção desnecessários. As causas de falhas já são reconhecidas antes que tenha que ser realizada uma alocação de serviço no local.

Manutenção preventiva

Eventuais alterações em dispositivos em túneis podem ser rastreadas durante determinado período, possibilitando prognósticos conclusivos. A preparação e análise de dados históricos possibilitam uma previsão sobre o status dos dispositivos e sobre os serviços de manutenção a serem realizados.

Comprovação do cumprimento de normas e exigências

Os status dos dispositivos são documentados antes e depois de intervenções, facilitando assim a comprovação ou a documentação em atendimento ao cumprimento das normas e exigências.

Uso eficiente dos recursos

Diferentes atividades de manutenção podem ser reunidas em função do status. Você sabe qual serviço é necessário em qual dispositivo antes que você esteja diante do dispositivo dentro do túnel.

Disponibilidade aumentada

Com o Monitoring Box da SICK, você pode agir antes que ocorra uma falha do dispositivo. Isso aumenta consideravelmente a disponibilidade dos dispositivos no túnel.

Aumento de desempenho

Assim você opera os seus dispositivos dentro da faixa de desempenho otimizada.

Downloads