Sensores de temperatura
TCT

Compacto, robusto, preciso

Seu proveito

  • Operação confiável através da construção robusta e da utilização de materiais de elevada qualidade
  • Estabilidade extremamente elevada, precisão e linearidade
  • Instalação rápida e segura
  • Integração de sistema fácil através das dimensões compactas e dos sinais de saída típicos da indústria
  • Soluções ótimas, para requisitos individuais, devido às múltiplas possibilidades de configuração

Vista geral

Compacto, robusto, preciso

O TCT é um termômetro de resistência Pt100 que pode ser aplicado universalmente na carcaça em aço inoxidável compacto para a medição da temperatura em líquidos e gases. Disponível com diversas conexões de processos e comprimentos de montagem pode ser adaptado a situações individuais de montagem. Assim, o TCT está disponível com ou sem uniões roscadas de aperto e com diversas roscas de conexão. Além disso, podem ser fornecidas versões com tubo de proteção. O elemento Pt100 está alojado na ponta do aplicador de medição. As peças em contato com os fluidos são fabricadas de aço inoxidável 1.4571 de elevada qualidade. O TCT está disponível com saída Pt100 ou com transmissor de medição integrado com sinal de saída 4 mA ... 20 mA.

Em síntese
  • Resistência Pt100, classe de precisão A segundo IEC 60751
  • Faixas de medição –50 °C ... +150 °C e –50 °C ... +250 °C
  • Peças em contato com fluidos de aço inoxidável 1.4571 resistente a corrosão
  • Diversas adaptações mecânicas e comprimentos de montagem, também com tubo de proteção
  • Pt100 (condutor de 4 fios) ou 4 mA ... 20 mA (condutor de 2 fios)
  • Conector redondo M12 x 1 (IP 67)

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Soluções de sensores para a hidráulica e a pneumática

Os sensores Fluid Power da SICK cumprem a tarefa de realizar medições inteligentes, flexíveis e confiáveis em inúmeras aplicações pneumáticas e hidráulicas.

Saiba mais

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Temperatura da faixa de medição

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    Precisão do elemento de mediçãoClasse A segundo IEC 60751
    Precisão do transmissor opt. de medição≤ ± 1,0% da margem
    Sinais de saídaPt100, condutor de 4 fios / 4 mA ... 20 mA, condutor de 2 fios
    Resistência máxima RARA ≤ (L+ – 9 V) / 0,023 A [Ohm]
    Conexão elétricaConector redondo M12 x 1, 4 pinos, IP67
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads