Sensores de temperatura
TBT

A medição de temperatura comprovada

Seu proveito

  • Operação confiável através da construção robusta e da utilização de materiais de elevada qualidade
  • Estabilidade extremamente elevada, precisão e linearidade
  • Instalação rápida e segura
  • Integração de sistema fácil mesmo em condições com pouco espaço
  • Soluções ótimas, para requisitos individuais, devido às múltiplas possibilidades de configuração

Vista geral

A medição de temperatura comprovada

O TBT é um termômetro de resistência Pt100 que pode ser aplicado universalmente com carcaça de alumínio fundido protegido contra respingos para a medição da temperatura em líquidos e gases. Disponível com diversas conexões de processos e comprimentos de montagem pode ser adaptado a situações individuais de montagem. Assim, o TBT está disponível com diversas roscas de conexão, com uniões roscadas de aperto ou sem conexão de processo para a montagem em uma união roscada de aperto já existente. O elemento Pt100 está alojado na ponta do aplicador de medição. As peças em contato com os fluidos são fabricadas de aço inoxidável 1.4571 de elevada qualidade. O TBT está disponível com saída Pt100 ou com transmissor de medição integrado com sinal de saída 4 mA ... 20 mA.

Em síntese
  • Resistência Pt100, classe de precisão A segundo IEC 60751
  • Faixas de medição –50 °C ... +150 °C e –50 °C ... +250 °C
  • Peças em contato com fluidos de aço inoxidável 1.4571 resistente a corrosão
  • Diversas adaptações mecânicas e comprimentos de montagem
  • Pt100 (condutor de 4 fios) ou 4 mA ... 20 mA (condutor de 2 fios)
  • Prensa cabo M16 x 1,5

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Soluções de sensores para a hidráulica e a pneumática

Os sensores Fluid Power da SICK cumprem a tarefa de realizar medições inteligentes, flexíveis e confiáveis em inúmeras aplicações pneumáticas e hidráulicas.

Saiba mais

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Temperatura da faixa de medição

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    Precisão do elemento de mediçãoClasse A segundo IEC 60751
    Precisão do transmissor opt. de medição≤ ± 0,1% da margem
    Sinais de saídaPt100, condutor de 4 fios / 4 mA ... 20 mA, condutor de 2 fios
    Resistência máxima RARA ≤ (L+ – 10 V) / 0,028 A [Ohm]
    Conexão elétrica

    Prensa cabo M16 x 1,5 1)

    Prensa cabo M16 x 1,5, IP67

    • 1) Grau de proteção IP segundo IEC 60529 Os graus de proteção indicados somente se aplicam no estado encaixado com conectores machos correspondentes do grau de proteção.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads