Vista geral
Monitoramento da temperatura facilitado
A chave de temperatura TBS destaca-se através da sua utilização e o seu design robusto. Ela é concebida para a medição e monitoramento da temperatura de substâncias como óleos hidráulicos, lubrificantes de refrigeração e líquidos de limpeza na construção de máquinas e de instalações. Com até duas saídas e uma saída analógica esta é aplicável universalmente. O visor grande e bem legível e três grandes teclas facilitam o ajuste. Guia de menu intuitivo e indicação orientam-se pela folha de unidade VDMA 24574-2. O estado de comutação das saídas de comutação é indicado através dos LEDs. Durante a instalação, o TBS representa-se particularmente flexível através da sua carcaça duplamente rodável: o visor pode ser rodável contra a carcaça na direção do operador. Além disso, é permitida uma condução limpa do cabo através da rotatividade da carcaça contra a conexão de processo. A medição da temperatura acontece através de um elemento Pt1000, que está alojado na ponta do sensor de medição em aço inoxidável.
Em síntese
- Visor grande, IO-Link 1.1
- Saídas de transistor PNP ou NPN programáveis independentemente umas das outras, saída analógica opcional 4 mA ... 20 mA ou 0 V ... 10 V
- Conector redondo M12 x 1
- Faixas de medição –20 °C ... +120 °C
- Elemento Pt100, classe de precisão A (IEC 60751)
- Diversos comprimentos de montagem e rosca de conexão
- Peças em contato com fluidos de aço inoxidável 1.4571 resistente a corrosão
- Grau de proteção IP 65 e IP 67