Contato
Feedback

Sensores tipo garfo

Simplicidade, flexibilidade e precisão – reunidas em um sensor tipo garfo.

Os sensores tipo garfo da SICK reúnem o emissor e o receptor em uma única carcaça, possibilitando um ajuste rápido. Graças ao feixe de luz extremamente preciso e à alta acurácia de detecção, esses sensores detectam as mínimas diferenças de atenuação da luz. Tamanhos variados do garfo, facilidade de montagem e uma insensibilidade à luz externa extremamente alta são apenas algumas das vantagens desses sensores tipo garfo.

Filtrar por:

5 resultados:

resultados 1 - 5 de 5

Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista
O especialista para aplicações em alta velocidade
  • Luz de emissão infravermelho
  • Regulagem simples e precisa do limiar de comutação por meio de IO-Link, tecla de teach-in ou pelos botões Mais/Menos
  • Curto tempo de resposta: 100 μs
  • Saída de comutação PNP e NPN
  • Comutação por sombra/luz regulável
  • Carcaça de alumínio estável com grau de proteção IP 65
  • Sensor Smart com interface IO-Link integrada
Comparar agora
Selecionar
A escolha certa para detectar etiquetas transparentes
  • Detecção de etiquetas transparentes, opacas ou impressas
  • Sem influência causada por cores metalizadas
  • Tempo de resposta: 250 µs
  • Regulagem simples e precisa do limiar de comutação por meio de tecla de teach-in ou botões Mais/Menos
  • Carcaça de alumínio estável com grau de proteção IP 65
Comparar agora
Selecionar
Detecção precisa para detecção ideal de objetos
  • Carcaça com formato de garfo estreito
  • Regulagem simples e precisa do limiar de comutação por meio de IO-Link, tecla de teach-in ou pelos botões Mais/Menos
  • Comutação por sombra/luz regulável
  • Curto tempo de resposta: 50 μs
  • Saída de comutação PNP ou NPN
  • Carcaça de plástico com grau de proteção IP 65
  • Sensor Smart com interface IO-Link integrada
Comparar agora
Selecionar
Sensores tipo garfo plug and play – conectar e iniciar.
  • Luz emitida vermelha visível
  • Sem necessidade de ajuste: o sensor está pronto para operação imediatamente
  • Indicador de recepção visível em todo o perímetro
  • 5 tamanhos de garfo com profundidade máxima de 120 mm e abertura máxima de 180 mm
  • Carcaça de alumínio estável com grau de proteção IP 67
Comparar agora
Selecionar
O sensor perfeito para detecção de peças muito pequenas e posicionamento preciso
  • Laser de alta precisão classe 1
  • Regulagem simples e precisa do limiar de comutação por meio de IO-Link, tecla de teach-in ou pelos botões Mais/Menos
  • Curto tempo de resposta: 100 μs
  • Saída de comutação PNP e NPN
  • Comutação por sombra/luz regulável
  • Carcaça de alumínio estável com grau de proteção IP 65
  • Sensor Smart com interface IO-Link integrada
Comparar agora
Selecionar

resultados 1 - 5 de 5

Para cima