Contato
Feedback

Sensores de luminescência
LUTM

Sensor de luminescência pequeno e inteligente

Seu proveito

  • A carcaça miniatura permite a instalação em pouco espaço
  • O ajuste fácil e rápido economiza tempo e custos
  • Frequência de comutação aumentada para melhorar a produtividade da máquina
  • Diagnóstico e visualização ampliados e inteligentes, bem como troca de formato rápida e fácil pela função IO-Link

Vista geral

Sensor de luminescência pequeno e inteligente

Desempenho melhorado para materiais fluorescentes: o novo sensor de luminescência LUTM da SICK convence por sua inovadora carcaça miniatura combinada com uma função IO-Link. O LUTM é o sensor ideal para todas as aplicações que exijam uma detecção segura de marcações fluorescentes em condições de espaço limitado. Graças ao melhoramento da sensibilidade do sistema, as marcas são detectadas pelo LUTM mesmo com uma porção fluorescente pequena. Esse minissensor de luminescência pode ser ajustado por meio de um fácil procedimento de teach-in. A inovadora função IO-Link permite a visualização e diagnósticos inteligentes e avançados, bem como uma mudança de formatos fácil e rápida. Graças à elevada frequência de comutação de até 6 kHz, o LUTM também é adequado para máquinas de alto desempenho.

Em síntese
  • Sensor de luminescência em carcaça miniatura
  • Processo de aprendizagem estático e dinâmico em uma variante
  • Detecção segura mesmo com baixa fração de luminescência
  • Frequência de comutação: 6 kHz
  • Faixa de trabalho: 8 ... 20 mm
  • Função IO-Link
  • Compatibilidade com sensores LUT de versão anterior pelo cabo com conector macho M12

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Alcance de detecção12,5 mm 1)
    Tipo de luzLED, Luz ultravioleta 2)
    Saída de luzLado maior
    Frequência de comutação6 kHz 3)
    Tempo de resposta80 µs 4)
    AjusteTeach-in de 2 pontos estático/dinâmico
    Tipo de conexão

    Cabo com conector M12, 4 pinos, 0,2 m

    Conector macho M8, 4 pinos

    • 1) A partir da borda anterior da objetiva.
    • 2) Vida útil média: 100.000 h a TU = +25 °C.
    • 3) Com proporção sombra/luz 1:1.
    • 4) Tempo de funcionamento do sinal com carga ôhmica.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima