Contato
Feedback

Sensores de luminescência

A ideia brilhante para materiais fluorescentes

Os sensores de luminescência detectam marcações visíveis e invisíveis que brilham quando iluminadas com luz ultravioleta. Os materiais e marcações fluorescentes são reconhecidos com confiabilidade sobe qualquer material de base, independentemente do padrão, da cor ou das características da superfície. Os sensores de luminescência emitem luz ultravioleta com um comprimento de onda de aprox. 375 nm, a qual é convertida em luz visível de comprimento de onda longo pelos materiais fluorescentes. Ao ser reemitida, essa luz é recebida e avaliada pelo sensor de luminescência.

Filtrar por:

5 resultados:

resultados 1 - 5 de 5

Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista
Uso universal graças à simplicidade de operação
  • Carcaça metálica robusta
  • Facilidade de ajuste da sensibilidade em 8 níveis
  • Visualização da intensidade de luminescência através de uma barra indicadora
  • Alcances de detecção selecionáveis através de objetivas intercambiáveis
  • Filtros ópticos adicionais para a supressão de luminescências do fundo
  • Conexão de fibra óptica (com objetiva de 20 mm)
  • Saída de comutação e saída analógica
Comparar agora
Selecionar
Sensor de luminescência pequeno e inteligente
  • Sensor de luminescência em carcaça miniatura
  • Processo de aprendizagem estático e dinâmico em uma variante
  • Detecção segura mesmo com baixa fração de luminescência
  • Frequência de comutação: 6 kHz
  • Faixa de trabalho: 8 ... 20 mm
  • Função IO-Link
  • Compatibilidade com sensores LUT de versão anterior pelo cabo com conector macho M12
Comparar agora
Selecionar
Detecção rápida e precisa, inclusive com amplos alcances de detecção
  • Procedimento simples de teach-in
  • Faixa de trabalho de até 250 mm
  • Variantes com IO-Link
  • Visualização da intensidade de luminescência através de uma barra indicadora
  • 3 modos: High Speed (6,5 kHz), Standard (2,5 kHz), High Resolution (500 Hz)
  • Filtros ópticos adicionais para a supressão de luminescências do fundo
  • Conexão de fibra óptica (com objetiva de 20 mm)
  • Saída de comutação e analógica
Comparar agora
Selecionar
A solução para aplicações padrão
  • Carcaça metálica robusta
  • Alcance de detecção de 10, 20 ou 50 mm
  • Alcances de detecção selecionáveis através de objetivas intercambiáveis
  • LED de emissão UV (375 nm)
Comparar agora
Selecionar
Sensor compacto para amplos alcances de detecção
  • Ajuste contínuo do limiar de comutação através de teclado de membrana
  • Alcances de detecção amplos de até 150 mm
  • LED de emissão UV (375 nm) ou azul (470 nm)
  • Sequência de comutação de 600 Hz ou 6 kHz
Comparar agora
Selecionar

resultados 1 - 5 de 5

Para cima