Contato
Feedback

Sensores de cor

Focados na cor

Os sensores de cor registram a cor de uma superfície. Após emitir uma luz (vermelha, verde, azul) em direção aos objetos a serem testados, esses sensores calculam as coordenadas de cromaticidade com base na radiação refletida e as comparam com valores de referência cromáticos previamente armazenados. Se os valores cromáticos estiverem dentro da faixa de tolerância ajustada, uma saída de comutação será ativada.

Filtrar por:

2 resultados:

resultados 1 - 2 de 2

Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista
Pequeno, descomplicado e inteligente
  • Sensor de cor em nova carcaça miniatura
  • Teach-in estático de uma cor através do cabo de comando ou do display
  • Via IO-Link podem ser treinadas até 8 cores
  • Frequência de comutação: 1,7 kHz
  • Alcance de detecção: 12,5 mm
  • Compatibilidade com sensores de cor de versão anterior pelo cabo com conector macho M12
Comparar agora
Selecionar
Precisão em detecção, verificação e classificação de cores
  • Possibilidade de memorizar uma cor (CS8-1) ou quatro cores (CS8-4)
  • Alcance de detecção de 12,5 mm ou de 60 mm
  • Tempo de resposta curto de até 85 µs
  • Alta resolução de cor
  • Indicação da correlação de cores através da barra indicadora
  • Ponto de luz muito preciso, alta resolução geométrica
  • Carcaça metálica com duas aberturas de saída de luz (intercambiáveis)
Comparar agora
Selecionar

resultados 1 - 2 de 2

Para cima