Contato
Feedback

Sensores de contraste
KTS Prime

TwinEye-Technology inovadora para melhor detecção de contrastes

Seu proveito

  • Modelo pequeno para instalação também em espaço restrito
  • TwinEye-Technology para melhor desempenho em materiais brilhantes ou de movimentos agitados – menos paradas da máquina e mais estabilidade de processo
  • Ajuste multifuncional do sensor para adequação individual do sensor
  • Excelente resolução de contraste e alta faixa dinâmica para alto desempenho sobre materiais complexos
  • Alta flexibilidade com base em diferentes procedimentos de teach-in
  • Modo de cor integrado – detecção estável em diferenças de cor complexas
  • Salvamento de tarefas no sensor – configuração do processo e troca de formato flexíveis
  • Diagnóstico e visualização, bem como troca de formato simples por meio de IO-Link

Vista geral

TwinEye-Technology inovadora para melhor detecção de contrastes

Excelente desempenho para inúmeras aplicações, mesmo em condições básicas complexas: o novo KTS Prime em design moderno, com LED RGB de altíssima precisão e carcaça VISTAL® convence pela TwinEye-Technology, modo de cor, alta frequência de comutação, excelente resolução de linhas cinza, indicador de 7 segmentos e IO-Link. O tempo de resposta de 10 µs e uma flutuação de 5 µs proporcionam a detecção com posição precisa de diferenças de contraste, mesmo em altas velocidades da máquina. Por meio de diversos procedimentos de teach-in e ajuste manual do limiar de comutação e ajustes do sensor variáveis, é aumentada a flexibilidade na colocação em operação e a estabilidade do processo. Através de IO-Link, o KTS Prime fornece adicionalmente dados de diagnóstico e de análise. O novo KTS Prime – pode fazer isso facilmente e mais ainda.

Em síntese
  • TwinEye-Technology para profundidade de campo e tolerância da amplitude de detecção aumentadas
  • Frequência de comutação 50 kHz e flutuação 5 μs
  • Detecção confiável do contraste em materiais brilhantes graças à faixa dinâmica alta
  • Indicador de 7 segmentos
  • Modo de cor
  • Feedback de montagem
  • IO-Link e funções de automação
  • Ajuste do sensor sensível, graças a diferentes parâmetros do sensor

 

iF Design Award 2018
iF Design Award 2018

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Dimensões (L x A x P)26 mm x 62 mm x 47,5 mm
    Alcance de detecção

    25 mm

    13 mm

    40 mm

    150 mm

    70 mm

    Tipo de luz

    LED, branco 1)

    LED, RGB 1)

    Frequência de comutação

    1,5 kHz 2)

    11,5 kHz 2) 3)

    50 kHz 2)

    25 kHz 2)

    70 kHz 2)

    6,25 kHz 2)

    Tempo de resposta

    320 µs 4)

    42 µs 4) 5)

    10 µs 4) 6)

    20 µs 4)

    3 µs 4) 7)

    80 µs 4)

    Ajuste

    Detecção de luz ativa

    Teach-in de n pontos, teach-in de 2 pontos, teach-in dinâmico, modo automático

    Teach-in de 1 ponto, teach-in de 2 pontos, teach-in dinâmico, modo automático

    Tipo de conexãoConector macho M12, 5 pinos / conector macho M12, 4 pinos
    • 1) Vida útil média: 100.000 h a TU = +25 °C.
    • 2) Com proporção sombra/luz 1:1.
    • 3) Modo contraste: 35 kHz.
    • 4) Tempo de funcionamento do sinal com carga ôhmica.
    • 5) Modo contraste: 14 µs.
    • 6) Teach-in de 1 ponto (modo de cor): 30 µs.
    • 7) Teach-in de 1 ponto (modo de cor): 9 µs.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima