Contato
Feedback

Sensores de contraste
KTM Prime

Pequeno, descomplicado, ágil e robusto

Seu proveito

  • A pequena carcaça permite a instalação também em espaço restrito
  • Sensor de contraste de alto desempenho e rápido para alta disponibilidade da máquina
  • A tecnologia de LED de 3 cores permite um processo perfeito com base na detecção segura de marcações, mesmo com condições de baixo contraste
  • A boa resolução do contraste e a alta faixa dinâmica possibilitam o bom desempenho sobre materiais brilhantes, aumentando as possibilidades de aplicação
  • Alta flexibilidade na colocação em operação por meio de diferentes processos de treinamento
  • Longa vida útil também em ambientes adversos graças à carcaça de aço inoxidável: isso propicia alta disponibilidade da instalação e baixos custos com peças de reposição
  • Diagnóstico e visualização ampliados e inteligentes, bem como troca de formato rápida e fácil, mediante download do ajuste de parâmetros via IO-Link

Vista geral

Pequeno, descomplicado, ágil e robusto

O novo sensor de contraste KTM Prime da SICK convence pela alta resolução de níveis de cinza integrada a uma carcaça pequena e de uso comprovado (também disponível em aço inoxidável), que lhe confere uma excelente performance na utilização universal e com economia de espaço no setor industrial de embalagens. A tecnologia OES4-ASIC otimizada e um tempo de resposta de 35 µs propiciam uma detecção confiável e acurada em termos de posição das marcas de contraste, inclusive em materiais brilhantes. Devido aos diferentes procedimentos de teach-in (dinâmico, estático, limiar de comutação próximo às marcas), o usuário ganha mais flexibilidade na colocação em operação. Os ajustes de parâmetros podem ser acessados através da interface IO-Link integrada. O KTM detecta marcas com confiabilidade, até mesmo em condições de contraste fraco, o que faz dele o sensor ideal para as mais diversas aplicações. O modelo em aço inoxidável também é adequado a ambientes hostis e sujeitos a limpezas intensivas.

Em síntese
  • Carcaça pequena e de uso comprovado, disponível também em aço inoxidável
  • Alta resolução da escala cinza
  • Detecção confiável do contraste em materiais brilhantes graças à faixa dinâmica alta
  • Processo de aprendizagem estático e dinâmico (teach-in) em uma variante
  • Frequência de comutação: 15 kHz
  • KTM Prime com função IO-Link

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Dimensões (L x A x P)

    15,25 mm x 48,6 mm x 22,2 mm

    12 mm x 31,5 mm x 21 mm

    Alcance de detecção11 mm / 12,5 mm
    Tipo de luz

    LED, RGB 1)

    LED, branco 1)

    Frequência de comutação15 kHz 2)
    Tempo de resposta

    35 µs 3)

    32 µs 3)

    Ajuste

    Teach-in de 2 pontos estático/dinâmico + proximidade à marca

    ET: teach-in dinâmico

    ET: Teach-in estático + proximidades da marca

    ET: teach-in dinâmico: o sinal Q comuta durante o teach-in

    ET: teach-in estático

    Tipo de conexão

    Cabo com conector M12, 4 pinos, 0,2 m

    Conector macho M8, 4 pinos

    Cabo com conector M12, 4 pinos

    Cabo com conector M8, de 4 pinos, 0,2 m

    Cabo de extremidade aberta, 4 fios, 2 m

    • 1) Vida útil média: 100.000 h a TU = +25 °C.
    • 2) Com proporção sombra/luz 1:1.
    • 3) Tempo de funcionamento do sinal com carga ôhmica.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima