Contato
Feedback

Sensores de contraste

SICK – Pioneira em sensores de contraste há mais de 60 anos

Sensores de contraste são utilizados predominantemente em máquinas embaladoras e impressoras para a detecção de marcas. Os sensores de contraste KT da SICK detectam os mínimos contrastes em alta velocidade, por ex., nas marcas impressas sobre películas ou embalagens. Também são capazes de reconhecer diferenças tênues dos níveis de cinza entre a marca e o fundo sobre superfícies foscas, brilhantes ou transparentes. Para fazer face às diversas demandas, um amplo leque de opções está disponível para a escolha do tipo de dispositivo, com diferentes métodos de resolução de contraste e variantes de Teach-in.

Filtrar por:

11 resultados:

resultados 1 - 11 de 11

Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista
Pequeno, descomplicado, ágil e robusto
  • Carcaça pequena e de uso comprovado, disponível também em aço inoxidável
  • Alta resolução da escala cinza
  • Detecção confiável do contraste em materiais brilhantes graças à faixa dinâmica alta
  • Processo de aprendizagem estático e dinâmico (teach-in) em uma variante
  • Frequência de comutação: 15 kHz
  • KTM Prime com função IO-Link
Comparar agora
Selecionar
Para aplicações de contraste em alta velocidade
  • Jitter muito baixo (< 10 μs)
  • Ponto de luz preciso
  • Excelente resolução de contraste graças à tecnologia LED RGB
  • Duas aberturas de saída de luz (intercambiáveis)
  • Cinco bancos de memória
  • Correção automática de desvio
  • Alta frequência de comutação de 25 kHz
  • Visor com barra indicadora facilmente legível
Comparar agora
Selecionar
Pequeno, descomplicado e ágil
  • Carcaça pequena e de uso comprovado
  • Alta resolução de níveis de cinza
  • Detecção confiável de contraste em materiais brilhantes graças a uma faixa dinâmica extremamente ampla
  • Frequência de comutação: 10 kHz
  • Luz branca
Comparar agora
Selecionar
Detecção de contraste universal em carcaça moderna
  • LED branco ou LED RGB
  • Alta resolução da escala cinza
  • Detecção confiável do contraste em materiais brilhantes graças à faixa dinâmica muito alta
  • Frequência de comutação de 25 kHz
  • Display para facilitar o ajuste do sensor
  • Teach-in de 2 pontos e dinâmico
  • Ajuste manual do limiar de comutação
  • Comutação claro-escuro
Comparar agora
Selecionar
Detecção de contraste com Twin-Eye-Technology em carcaça comprovada para melhor desempenho do sensor
  • TwinEye-Technology para profundidade de campo e tolerância da amplitude de detecção aumentadas
  • Frequência de comutação 50 kHz e flutuação 5 μs
  • Detecção confiável do contraste em materiais brilhantes graças à faixa dinâmica alta
  • Indicador de 7 segmentos
  • Modo de cor
  • Feedback de montagem
  • IO-Link e funções de automação
  • Ajuste do sensor sensível, graças a diferentes parâmetros do sensor
Comparar agora
Selecionar
TwinEye-Technology inovadora para melhor detecção de contrastes
  • TwinEye-Technology para profundidade de campo e tolerância da amplitude de detecção aumentadas
  • Frequência de comutação 50 kHz e flutuação 5 μs
  • Detecção confiável do contraste em materiais brilhantes graças à faixa dinâmica alta
  • Indicador de 7 segmentos
  • Modo de cor
  • Feedback de montagem
  • IO-Link e funções de automação
  • Ajuste do sensor sensível, graças a diferentes parâmetros do sensor
Comparar agora
Selecionar
Detecção segura de objetos nas altas velocidades da máquina
  • Frequência de comutação de 31,2 kHz com um tempo de resposta de 16 µs
  • Alta área de dinâmica
  • Indicador de 7 segmentos multifuncional
  • Proteção do trabalho para uma simples troca de formato
  • Teach-in de 1 ponto, 2 pontos e dinâmico
  • Função Master-Slave
  • Grande variedade de diferentes condutores de luz
Comparar agora
Selecionar
Sensor de contraste com carcaça metálica padrão
  • Excelente resolução de contraste graças à tecnologia LED RGB
  • Barra indicadora de 10 segmentos intuitiva para a indicação da segurança de detecção
  • Diferentes procedimentos de teach-in ou potenciômetro
  • Frequência de comutação de 10 kHz
  • Adaptação automática de brilho para as películas altamente brilhantes
  • Diferentes alcances de detecção e posições de ponto de luz
  • Conector M12 girável em 90°
Sensor de contraste a laser e comunicação CAN
  • Variante a laser com faixa de alcance de detecção de 30 mm a 800 mm
  • Ponto de luz a laser extremamente pequeno e preciso (classe 2)
  • Rápida sequência de comutação de 17 kHz
  • Painel de controle com indicação da segurança de detecção
  • Variante com interface CAN para a gestão de parâmetros, diagnóstico e seleção de funções
  • Ponto de luz altamente preciso
Comparar agora
Selecionar
O jeito inteligente de detectar contrastes
  • LED de 3 cores: tecnologia RGB de 3 cores
  • Teach-in de 2 pontos (marca e plano de fundo)
  • Carcaça metálica resistente
  • Adaptação automática de brilho para as películas altamente brilhantes
  • Faixa de alcance de detecção de 10 mm
  • Saída de luz no lado maior ou no lado menor do dispositivo, conforme o modelo
  • Duas ranhuras T para a fixação do dispositivo
Comparar agora
Selecionar
Sensores de alta performance com carcaças compactas
  • Carcaça extremamente pequena
  • Variante a laser com grande distância de detecção
  • Teach-in fácil (durante a imobilização ou a operação da máquina)
  • Adaptação integrada do limiar de comutação para objetos altamente brilhantes
  • Operação segura em caso de materiais instáveis
  • Frequência de comutação de 1.5 kHz
Comparar agora
Selecionar

resultados 1 - 11 de 11

Para cima