Contato
Feedback

Sensores de brilho
Glare

O especialista em brilho

Seu proveito

  • Rápida instalação proporcionada pelo modo de alinhamento
  • Bloqueio de teclas integrado para reduzir o risco de erros de operação e manipulações
  • Ajustes da sensibilidade para o aumento da segurança operacional da instalação
  • Teach-in através da tecla única de teach-in ou do software de operação SOPAS para maior facilidade e economia de tempo na operação
  • Detecção consistente do brilho, independentemente da cor, de inscrições ou da estrutura, que aumenta a segurança operacional
  • Método inovador de detecção que permite soluções de inspeção a custos mais baixos que as soluções de câmera
  • A insensibilidade do sensor a variações dos objetos aumenta a segurança operacional
  • Configurações flexíveis do sensor, monitoração, diagnóstico ampliado e visualização através de IO-Link

Vista geral

O especialista em brilho

O sensor Glare foi especialmente desenvolvido para detectar e diferenciar objetos com base em seu brilho, visando o controle dos processos de produção. Por meio da tecnologia Delta S, o Glare analisa a distribuição espacial da luz refletida para determinar o grau de brilho das superfícies planas dos objetos e, assim, poder diferenciar os objetos com graus de brilho diferentes. O resultado da medição é transmitido ao controle do processo através de duas saídas de comutação digitais ou via IO-Link. Dispondo de vários modos de operação, o Glare é adequado a uma variedade de aplicações. A combinação de algoritmos inteligentes para a avaliação do sinal com um arranjo de sensores múltiplos e ajustes da sensibilidade aumenta a segurança operacional para o uso em processos industriais. A interface IO-Link do Glare permite sua integração ao comando da máquina, com configuração e diagnóstico online automáticos e orientados ao processo.

Em síntese
  • Detecção ou diferenciação de objetos com base no grau de brilho das superfícies
  • Possibilidade de configurar vários modos operacionais de acordo com a demanda da aplicação
  • Auxílio de alinhamento integrado
  • Funções de automação integradas
  • Duas saídas digitais “push/pull” e uma entrada configurável
  • Possibilidade de ajuste da sensibilidade para as propriedades do objeto
  • Devido ao IO-Link, acesso aos dados fácil a partir do CLP
  • Parametrização fácil e rápida

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Alcance de detecção100 mm / 50 mm
    Emissor de luzLED, vermelho 1)
    Tamanho do ponto de luz10 mm x 12 mm
    AjusteTeach-in de 1 ponto estático, Teach-in de 2 pontos estático, Teach-in de 2 pontos dinâmico, Teach-in de 3 pontos estático
    Tipo de conexãoConector macho M12, 5 pinos
    • 1) Vida útil média: 100.000 h a TU = +25 °C.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima