Esta família de produtos foi descontinuada!

Sensores de radar
RMS3xx

Tecnologia de radar para uma rápida detecção de objetos sob condições difíceis

Seu proveito

  • Detecção rápida e precisa dos objetos
  • Áreas de monitoramento individualmente adaptáveis às aplicações
  • Saídas de comutação de transistor livremente programáveis para a transmissão de dados rápida, estável e sem pausas
  • Emissão do número de identificação, velocidade e direção do movimento do objeto por Ethernet
  • Determinação simultânea da distância e velocidade do objeto, bem como do ângulo entre o sensor e o objeto
  • Facilidade de instalação e parametrização

Vista geral

Tecnologia de radar para uma rápida detecção de objetos sob condições difíceis

O sensor radar RMS3xx combina a tecnologia de radar de alto desempenho da SICK com base no comprovado hardware com o eficiente software. Dentro da sua área de detecção, o sensor identifica objetos, p. ex. obstáculos, de forma confiável. Há não somente o número de identificação do objeto, mas também a sua direção de movimento, a velocidade e a distância ao sensor. Através das áreas de monitoramento ajustáveis individualmente, o RMS3xx identifica os objetos a tempo para, p. ex., nos sistemas de direção assistida, detectar os riscos de colisão anteriormente e evitar os danos. A detecção simultânea de vários objetos e a disponibilização dos respectivos dados dos objetos garante a operação até em áreas nas quais vários objetos devem ser monitorados, mesmo sob condições difíceis.

Em síntese
  • Detecção de objetos móveis e estáticos
  • 4 saídas de comutação de transistor livremente programáveis
  • Emissão do número de identificação, velocidade e direção do movimento do objeto por Ethernet
  • Grande alcance nos ângulos de detecção de ± 50° (azimute) e ± 8° (elevação)
  • Carcaça resistente à poeira e à água (IP67)

Vantagens

Moderna tecnologia de radar FMCW para uso industrial

O RMS3xx é um dos primeiros sensores radar 2D do mundo, projetado para uso industrial, dirigido especialmente para as exigências de aplicação de muitos ramos de atividade. Pela utilização de aplicações de algoritmos de desempenho extremamente alto e ajustados às aplicações, o RMS3xx se destaca pela sua performance de detecção: especialmente indicado para uso sob condições ambientais e climáticas, tais como névoa, chuva, neve, poeira e temperaturas extremas.
O RMS3xx é insensível a chuva, névoa, poeira, neve e temperaturas extremas e é independente de influências de luz. Por isso, o sensor pode ser utilizado dia e noite.
A tecnologia FMCW (FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave), combinada com o rastreamento de objetos, possibilita ao RMS3xx determinar simultaneamente a distância, o ângulo horizontal, a velocidade radial, os padrões de movimentação e a direção de movimentação de objetos.

Alta disponibilidade, mesmo sob condições ambientais desfavoráveis, e altíssima confiabilidade na detecção de objetos

SICK LifeTime Services

Os serviços da SICK aumentam a produtividade de máquinas e instalações, aumentam a segurança de pessoas de modo global, criam a base para uma economia sustentável e providenciam a proteção de bens de investimento. Além do serviço de aconselhamento propriamente dito, a SICK dá suporte à concepção e à colocação em operação, bem como durante a operação contínua diretamente no local.

O leque de serviços vai desde a manutenção e inspeção, verificação de desempenho até a modernização e reequipamento. Os contratos de serviço modulares ou individuais aumentam a vida útil e, portanto, a disponibilidade das instalações. Graças a sensores e sistemas, é possível detectar problemas e ultrapassagens de valores limite a qualquer momento.

Consultoria e design Aconselhamento específico da aplicação para o produto e sua integração bem como sobre a própria aplicação.
Colocação em operação e manutenção De aplicação otimizada e sustentável ─ graças à colocação em operação e manutenção tecnicamente corretas por um técnico especializado em serviços SICK.
Contratos de serviço Garantia estendida, SICK Remote Service, 24-h-Helpdesk, manutenção, garantias de disponibilidade e outros módulos modulares podem ser combinados individualmente a pedido.

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Ângulo de abertura
    Horizontal± 50°
    Vertical± 8°
    Faixa de trabalho1 m ... 45 m
    Tempo de resposta< 60 ms
    Número de conjuntos de campoAté 6 campos
    Ethernet
    CANopen✔ , em preparação
    Grau de proteçãoIP67
    Temperatura ambiente de funcionamento–40 °C ... +65 °C
    Dimensões85 mm x 97 mm x 60,75 mm
    Peso500 g
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads