Sensores de radar
RMS1000

Detecção de objetos confiável sob as condições climáticas mais adversas

Seu proveito

  • Detecção confiável em condições ambientais e de visibilidade complexas, por exemplo, neve forte, chuva, neblina densa ou particulados
  • Longa vida útil e elevada robustez contra choques e vibração
  • Altíssima flexibilidade e parametrização fácil
  • Limpeza rápida e fácil
  • Determinação simultânea de distância radial e velocidade de objetos
  • Transmissão de sinais rápida e estável
  • Edição de dados primários para processamento posterior ou aproveitamento de dados

Vista geral

Detecção de objetos confiável sob as condições climáticas mais adversas

O sensor radar RMS1000 está dimensionado para detectar obstáculos, mesmo sob as condições ambientais mais adversas. Ele detecta objetos com confiabilidade, mesmo sob chuva forte ou neve, neblina densa e ambientes com muita poeira. Dentro de sua faixa de trabalho, ele possibilita a regulagem flexível de áreas de monitoramento e, além de uma distância radial do objeto, ele também consegue emitir uma velocidade radial do objeto – até mesmo para vários objetos simultaneamente. A possibilidade de regulagem do ângulo de abertura e a multiplicidade de interfaces oferece uma enorme flexibilidade e opções ajustes às mais diferentes aplicações, tornando o RMS1000 um componente imprescindível para as aplicações mais exigentes.

Em síntese
  • Tecnologia de radar para altíssima capacidade em áreas externas
  • Carcaça de alumínio robusta sem peças móveis
  • Ângulo de abertura horizontal regulável
  • Grande área de trabalho para diversas aplicações
  • Parametrização via browser da web
  • É possível a limpeza sob alta pressão
  • Tecnologia de radar FMCW moderníssima
  • E/S digiais e interfaces de dados adicionais

Vantagens

Tecnologia de radar para uso industrial

O sensor radar RMS1000 foi projetado para uso industrial e destinado especialmente para as exigências de aplicação de muitos ramos de atividade. Pela utilização de aplicações de algoritmos de desempenho extremamente alto e ajustados às aplicações, o RMS1000 se destaca pela sua performance de detecção: especialmente indicado para uso sob condições ambientais e climáticas, tais como névoa, chuva, neve, poeira e temperaturas extremas.
O desempenho de detecção do RMS1000 não é influenciável pela chuva, névoa, poeira, neve e temperaturas extremas. Simultaneamente a isso, o RMS1000 independente da luz e, por isso, pode ser utilizado dia e noite.
A tecnologia FMCW (FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave) possibilita ao RMS1000 determinar simultaneamente a distância do sensor em relação aos objetos e a velocidade radial dos objetos.

Robustez na qual se pode confiar

Carcaça de alumínio resistente e de alta qualidade que suporta até mesmo as condições muito adversas na indústria.
Pode ser no frio da Sibéria ou no calor tropical: o RMS1000 está dimensionado para temperaturas extremas de –40 °C a + 65 °C.
Limpeza eficaz e facilitada, graças à proteção contra névoa de pulverização de alta pressão e alta temperatura na área adjacente. Ao mesmo tempo, o RMS1000 é resistente à água até uma profundidade de 1 m.
Sem peças móveis e, por decorrência disso, alta resistência a choques e vibrações.
A membrana de compensação de pressão evita efeitos negativos com base em rápidas alterações da pressão interna. A causa são rápidas variações da temperatura.
Conectores encaixáveis niquelados impedem a corrosão e favorecem uma conexão estável, mesmo sob condições muito adversas.
Conectores encaixáveis M12 para cabeamento: os cabos industriais em modelo reto e angular foram testados em detalhes.

Alta disponibilidade, mesmo sob condições ambientais muito desfavoráveis, e altíssima confiabilidade na detecção de objetos

SICK LifeTime Services

Os serviços da SICK aumentam a produtividade de máquinas e instalações, aumentam a segurança de pessoas de modo global, criam a base para uma economia sustentável e providenciam a proteção de bens de investimento. Além do serviço de aconselhamento propriamente dito, a SICK dá suporte à concepção e à colocação em operação, bem como durante a operação contínua diretamente no local.

O leque de serviços vai desde a manutenção e inspeção, verificação de desempenho até a modernização e reequipamento. Os contratos de serviço modulares ou individuais aumentam a vida útil e, portanto, a disponibilidade das instalações. Graças a sensores e sistemas, é possível detectar problemas e ultrapassagens de valores limite a qualquer momento.

Consultoria e design Aconselhamento específico da aplicação para o produto e sua integração bem como sobre a própria aplicação.
Colocação em operação e manutenção De aplicação otimizada e sustentável ─ graças à colocação em operação e manutenção tecnicamente corretas por um técnico especializado em serviços SICK.
Contratos de serviço Garantia estendida, SICK Remote Service, 24-h-Helpdesk, manutenção, garantias de disponibilidade e outros módulos modulares podem ser combinados individualmente a pedido.

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Faixa de frequência60,5 GHz ... 61 GHz / 61 GHz ... 61,5 GHz
    Ângulo de abertura
    Horizontal± 60°
    Vertical± 4°
    Faixa de trabalho0,4 m ... 100 m
    Número de conjuntos de campoAté 4 zonas
    Ethernet
    CAN✔ , em preparação, atualmente não disponível no dispositivo
    Grau de proteção

    IP67

    IP69

    Temperatura ambiente de funcionamento–40 °C ... +65 °C
    Dimensões34 mm x 97 mm x 96 mm
    Peso300 g
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads