Esta família de produtos foi descontinuada!

Sensores de radar
RAS4xx

Longo alcance e cobertura de grandes áreas para prevenção de colisões

Seu proveito

  • A prevenção de colisões à prova de interferências e a assistência ao condutor possibilitam a multiplicidade de utilização em qualquer clima
  • O sensor configurável também possibilita a detecção de objetos complexos em situações extremas
  • Longos alcances e grande lóbulo detector permitem a detecção precoce para uma prevenção de colisões confiável com grande ocupação da capacidade
  • Adequação às circunstâncias locais rápida e a baixo custo
  • Longos intervalos de manutenção permitem alta disponibilidade
  • Alto grau de autonomia diante de sinais de interferência, por isso não necessitam de outras conexões

Vista geral

Longo alcance e cobertura de grandes áreas para prevenção de colisões

A família de produtos RAS4xx consiste em sensores baseados em radar, de longo alcance e grande lóbulo detector para a prevenção de colisões. Eles são adequados para aplicações para portos, gruas grandes ou sistemas de grande porte na mineração e na área de fabricação de máquinas de construção. Eles detectam seguramente as colisões possíveis em qualquer clima, retransmitindo os respectivos sinais.

Em síntese
  • Configuração opcional e simples do alcance até 20 m
  • Alta disponibilidade também em mau tempo ou incidência de sujeira
  • Montagem simples e configuração rápida
  • Módulos de emissão-recepção adicionais

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Faixa de frequência

    24 GHz ... 24,25 GHz 1)

    24,05 GHz ... 24,25 GHz 1)

    Ângulo de abertura
    Horizontal± 3,5°
    Vertical± 14°
    Faixa de trabalho0,2 m ... 20 m
    Tempo de resposta< 0,5 s
    Número de conjuntos de campo3 Campos
    USB
    Grau de proteçãoIP65
    Temperatura ambiente de funcionamento–20 °C ... +60 °C
    Dimensões

    101 mm x 151 mm x 60 mm

    101 mm x 151 mm x 60 mm 2)

    101 mm x 151 mm x 60 mm 3)

    Peso580 g ... 1.480 g
    • 1) Desvios são possíveis, dependendo das prescrições específicas do respectivo país.
    • 2) Unidade de avaliação.
    • 3) Unidade emissora/receptora.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads