Contato
Feedback

Sensores de proximidade indutivos
IMB

O padrão robusto para uso em condições ambientais adversas

Seu proveito

  • Escolha simples de produtos devido ao número reduzido de variantes de sensores – um sensor para inúmeras aplicações
  • Processos robustos graças às distâncias de comutação de alta precisão pela aplicação da moderna tecnologia ASIC da SICK
  • Reduzidos tempos de parada de máquinas devido à vida útil mais longa do sensor também em condições de aplicação difíceis
  • Instalação rápida e simples com indicador de ajuste visual e porcas de autoaperto
  • Alto grau de flexibilidade e opções de comunicação com IO-Link
  • Implementação simples de variantes específicas do cliente no âmbito do portfólio Standard

Vista geral

O padrão robusto para uso em condições ambientais adversas

O sensor de proximidade indutivo IMB representa confiabilidade em condições de uso adversas: tanto em contato com lubrificantes de refrigeração ou em aplicações externas. Com distâncias de comutação muito altas, graças à tecnologia ASIC da SICK, o IMB assegura processos confiáveis e robustos. Devido aos seus amplos limites de especificação, o IMB também pode ser utilizado onde, até o momento, eram necessários aparelhos especiais: uma vantagem na escolha de produtos e na manutenção do estoque. O indicador de ajuste visual para regulagem e as porcas de autoaperto economizam de tempo na colocação em operação e ajudam a reduzir falhas. Para aumentar a flexibilidade e as funções na automação, é possível uma comunicação via IO-Link. Dentro do amplo portfólio Standard, também aparelhos especiais podem ser implementados de modo rápido e simples.

Em síntese
  • Formas construtivas: M8 a M30
  • Distâncias de comutação aumentadas: 2 mm a 20 mm
  • Execução do sistema elétrico: CC 3/4 fios, CC 2 fios
  • Grau de proteção: IP 68, IP 69K
  • Faixa de temperatura: −40 °C a +100 °C
  • Carcaça de aço inoxidável robusta, face ativa de plástico
  • Indicador de ajuste visual, IO-Link pronto para operação
  • Resistente a óleos e lubrificante de refrigeração, adequado para uso externo

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    ConstruçãoModelo de construção métrico
    Tamanho da rosca

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    DiâmetroØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Distância de comutação Sn2 mm ... 20 mm
    Material da carcaçaAço inoxidável V2A
    Grau de proteçãoIP68, IP69K
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima