Sensores de proximidade indutivos
IQG

Modelos de construção retangular compactos para uso em condição ambientais adversas

Seu proveito

  • Montagem simples em apenas dois segundos sem ferramentas adicionais
  • Detecção confiável e econômica
  • Graças aos quatro LEDs de canto, o status do sensor pode ser detectado de qualquer direção visual, independentemente da posição de montagem
  • Facilmente adaptável a inúmeras aplicações
  • Longa vida útil do sensor, mesmo em condições ambientais adversas com fortes influências climáticas
  • Processos estáveis graças às longas distâncias de comutação

Vista geral

Modelos de construção retangular compactos para uso em condição ambientais adversas

Os sensores IQG podem ser montados em questão de segundos, são fáceis de adaptar e de monitorar. O sistema inovador Push-Lock permite a montagem sem ferramentas em apenas um segundo, tornando a substituição do sensor uma brincadeira de criança. Devido à cabeça do sensor girável, os sensores IQG podem ser adaptados para inúmeras aplicações. Os quatro LEDs de canto possibilitam um monitoramento simples do status do sensor, independentemente da posição de montagem. Graças à grande faixa de temperatura ambiente, alta resistência a vibrações e a choques e boa compatibilidade eletromagnética, os sensores da família de produtos IQG permitem um trabalho duradouro e confiável, mesmo em ambientes inóspitos com fortes influências climáticas.

Em síntese
  • Forma construtiva: 40 mm x 40 mm
  • Distâncias de comutação aumentadas: 20 mm a 40 mm
  • Execução do sistema elétrico: condutor CC 3/4 fios
  • Grau de proteção: IP 68, IP 69K
  • Faixa de temperatura: –25 °C a +85 °C
  • Carcaça de plástico
  • Sistema de montagem Push-Lock
  • Cabeça do sensor girável em cinco direções

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    ConstruçãoRetangular
    Dimensões

    40 mm x 40 mm x 66 mm

    40 mm x 40 mm x 118 mm

    40 mm x 40 mm x 132 mm

    Distância de comutação Sn20 mm / 40 mm
    Material da carcaçaPlástico
    Grau de proteçãoIP67, IP68, IP69K
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads