Sensores de proximidade indutivos
IMS

Sensores robustos para uso em máquinas operatrizes móveis

Seu proveito

  • Tempos de funcionamento máximos com base em sensores robustos também sob condições ambientais adversas e fortes influências climáticas
  • Processos estáveis e sem interferências, graças à alta compatibilidade eletromagnética e à detecção muito precisa
  • Portfólio abrangente com variantes especiais específicas da aplicação
  • Disponibilidade no mundo inteiro através da rede de vendas global da SICK e inúmeros licenciamentos

Vista geral

Sensores robustos para uso em máquinas operatrizes móveis

Os sensores de proximidade indutivos IMS reúnem o sistema mecânico robusto já consolidado da SICK com a eletrônica avançada. Com a homologação do tipo E1 pelo Departamento Federal Alemão de Veículos a Motor, os sensores são especialmente recomendados para uso em máquinas operatrizes móveis. Os sensores IMS dispõem de proteção contra deposições de sujeira (load dump), compatibilidade eletromagnética e uma grande faixa de tensão de 7,2 V as 60 V CC. As versões com cabos de conexão oferecem firmeza suficiente para conectores macho móveis, graças ao material resistente a óleo e à seção transversal destes cabos de 0,5-mm². A faixa de temperatura ambiente se estende de –40 °C a +100 °C e, sendo assim, possibilita a funcionalidade dos sensores em qualquer condição climática.

Em síntese
  • Tamanhos de roscas: M12 a M30
  • Grandes distâncias de comutação: 4 mm a 20 mm
  • Execução do sistema elétrico: condutor CC 3 fios
  • Grau de proteção: IP68, IP69K
  • Temperatura ambiente: –40 °C a +100 °C
  • Carcaça de aço inoxidável robusta, face ativa de plástico
  • Proteção Load-Dump e alta compatibilidade eletromagnética de 100 V/m
  • Homologação do tipo E1

Vantagens

Tempos de operação máximos de sua máquina

Máquinas operatrizes móveis são utilizadas em qualquer clima. Impactos e vibrações, chuva, neve, geada, sujeira, resíduos de óleo, frio ou calor sujeitam os sensores instalados nas máquinas a enormes esforços. Somam-se os processos de limpeza agressiva das máquinas. Os sensores de proximidade indutivos IMS superam estes desafios graças à sua robustez e estanqueidade. Os graus de proteção IP68 e IP69K, alta resistência a vibrações e impactos mecânicos bem como os amplos limites das especificações permitem tempos de operação máximos das máquinas.
Inverno na Sibéria: –40 °C. Enquanto outros passam frio, o IMS funciona perfeitamente
Campo de cereais no verão: mesmo em temperaturas muito altas, o IMS não mostra fraquezas
A carcaça IMS altamente compacta resiste à limpeza regular sob alta pressão

Em cada clima, pronto para funcionamento

Processos estáveis e sem interferências: quanto mais estáveis e quanto mais livres de interferências forem os processos, tanto maior será a taxa de processamento/transferência

Os sensores de proximidade indutivos IMS comprovam a sua alta compatibilidade com de interferências eletromagnéticas de até 100 V/m, suportando assim também pulsos da rede de bordo de veículos sem problemas. Esta compatibilidade, combinada com a tecnologia de altíssima precisão ASIC da SICK, assegura uma ótima funcionalidade das máquinas operatrizes móveis.

Alta compatibilidade em relação a interferências eletromagnéticas

Processos de alta precisão, altas taxas de processamento/transferência

Portfólio abrangente com variantes especiais específicas da aplicação

Os sensores de proximidade indutivos IMS da SICK cobrem grande parte das aplicações relevantes no ramo. Mesmo em caso de solicitações específicas do cliente, a SICK oferece soluções de sensores sob medida, de modo rápido e descomplicado.
Conversão de conectores encaixáveis móveis, comuns no mercado
Soluções sob medida

Com base em variantes específicas, os sensores IMS cobrem grande parte das aplicações relevantes no ramo.

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    ConstruçãoModelo de construção métrico
    Tamanho da rosca

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    DiâmetroØ 12 mm ... Ø 30 mm
    Distância de comutação Sn4 mm ... 20 mm
    Material da carcaça

    Aço inoxidável V2A

    Aço inoxidável V4A

    Latão

    Grau de proteçãoIP68, IP69K
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads