Sensores de proximidade indutivos
IMR

Sensores de fator de redução 1 para o uso na área de solda

Seu proveito

  • As ligações incorretas através dos campos eletromagnéticos são excluídas
  • Longa vida útil, mesmo nas aplicações de solda com requisitos duros, graças a um especial revestimento PTFE especial
  • A distância de comutação muito grande em todos os metais, p. ex., alumínio ou aço inoxidável, reduz danos mecânicos nos sensores e, com isso, as falhas dos sensores e aumenta a disponibilidade do sistema
  • Detecção simples e segura de objetos de diferentes metais
  • Confiável mesmo sob duras condições ambientais graças à faixa de temperatura e grau de proteção IP68
  • Formas cilíndricas com altas frequências de comutação para processos de automação rápidas

Vista geral

Sensores de fator de redução 1 para o uso na área de solda

Os sensores de proximidade indutivo IMR não são influenciados negativamente pelos campos de interferência magnéticos e respingos de solda, como, p. ex., os que ocorrem na solda de resistência. IMR são construídos sem núcleo de ferro, por isso, resistentes aos campos magnéticos e possuem uma alta compatibilidade eletromagnética. Devido ao robusto revestimento antiaderente de PTFE, os sensores oferecem uma proteção muito boa contra faíscas e acúmulos de escórias e garantem uma alta segurança operacional. Visto que os IMR trabalham com o princípio do fator de redução 1, eles detectam todos os metais com a mesma distância de comutação. As distâncias de comutação muito altas de até 75 mm ajudam a reduzir os danos mecânicos nos sensores e, com isso, as falhas dos sensores e aumentam a disponibilidade do sistema.

Em síntese
  • Formas: M8 a M30, 40 x 40 mm e 80 x 80 mm
  • Distância de comutação maior: até 75 mm
  • Execução do sistema elétrico: condutor CC 3/4 fios
  • Grau de proteção: IP68
  • Faixa de temperatura: –30 °C até +85 °C
  • Revestimento PTFE para modelo de construção métrico
  • Fator de redução 1 para todos os metais

Vantagens

Fator de redução 1 para todos os metais

Os sensores de proximidade indutivo IMR com fator de redução 1 oferecem uma distância de comutação constante em todos os metais não ferrosos, como, p. ex., alumínio ou aço inoxidável. Devido à combinação do fator de redução 1 com as distâncias de comutação maiores do IMR, os sensores detectam os objetos numa distância que, em parte, é até 3 vezes maior do que aquela indicada pela norma.

Detecção segura de todos os metais com a maior distância possível

A mesma distância de comutação em todos os metais graças ao fator de redução 1
Através das suas triplas distâncias de comutação de até 75 mm, os sensores IMR detectam qualquer objeto de uma distância segura

Sensores de proximidade IMR com fator de redução 1 detectam os metais não ferrosos na maior distância possível e aumentam, deste modo, a sua disponibilidade da instalação

Resistência muito alta ao campo magnético e ao campo de solda

Através da ausência de núcleo de ferro, os sensores de proximidade IMR são resistentes contra os fortes campos magnéticos, como os que ocorrem, p. ex., na solda por resistência. O uso da mais moderna tecnologia ASIC leva ainda a excelentes propriedades EMC dos sensores. Deste modo, eles são a primeira escolha não somente para o uso na indústria automotiva. O robusto revestimento antiaderente PTFE das carcaças metálicas e o uso do resistente plástico Duroplast evita de modo seguro a aderência dos respingos de solda. Deste modo, os sensores de proximidade IMR são ideais para um uso longo nas áreas de solda com altos requisitos.

Melhor opção para aplicações na área de solda

Resistência ao campo de solda elétrica e mecânica para uma longa vida útil
Graças a uma faixa de temperatura de –30 °C a 85 °C e grau de proteção IP68, ideal para todos os usos

Os sensores de proximidade IMR são perfeitos para aplicações sofisticadas na área de solda

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    ConstruçãoModelo de construção métrico / retangular
    Tamanho da rosca

    M8

    M12

    M18

    M30

    Dimensões

    40 mm x 40 mm x 65 mm

    80 mm x 40 mm x 114 mm

    DiâmetroØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Distância de comutação Sn2 mm ... 75 mm
    Material da carcaçaRevestimento de PTFE / Plástico
    Grau de proteçãoIP68
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads