Sensores de proximidade indutivos
IMM

Sensores miniatura para aplicações industriais

Seu proveito

  • Montagem com economia de espaço e grande liberdade no projeto da máquina, graças à forma construtiva compacta
  • Alta precisão de posicionamento e comportamento de comutação preciso para a detecção confiável de processos de montagem e de manuseios rápidos
  • Processos estáveis e alta disponibilidade da instalação, graças à distância de comutação tripla
  • A alta sensibilidade de detecção possibilita a detecção confiável de objetos pequenos
  • Alto grau de flexibilidade e opções de comunicação com IO-Link
  • Montagem simples, graças ao indicador de ajuste visual
  • O baixo peso do sensor permite acelerações elevadas em processos de manuseio dinâmicos

Vista geral

Sensores miniatura para aplicações industriais

Necessidade de espaço mínima, aliada a desempenho máximo caracteriza os sensores de proximidade indutivos IMM. Assim, eles permitem a miniaturização em altíssimo nível e sem compromissos. Graças à distância de comutação tripla de até 6 mm, os IMM detectam objetos a partir de distâncias maiores como nunca foi possível antes disso. Devido ao seu pequeno tamanho construtivo, ao seu baixo peso e à rapidez de sua reação de comutação, os IMM são ideais para processos de montagem e de manuseio altamente dinâmicos. A mais moderna tecnologia ASIC possibilita a integração de um indicador de ajuste visual bem como a comunicação via IO-Link, versão 1.1. Isso economiza tempo na colocação em operação, reduz erros de instalação e faz dos sensores simultaneamente fornecedores de dados para futuras aplicações de automação.

Em síntese
  • Formas construtivas compactas: M4 a M5, diâmetro: 3 mm a 6,5 mm
  • Distâncias de comutação aumentadas: 0,6 mm a 6 mm
  • Execução do sistema elétrico: condutor CC 3 fios
  • Grau de proteção: IP67
  • Faixa de temperatura: −25 °C a +70 °C
  • Carcaça de aço inoxidável robusta, face ativa de plástico
  • Distâncias de comutação triplas, indicador de ajuste visual e comunicação IO-Link

Vantagens

Distâncias de comutação máximas para grande liberdade no design da máquina

Pouca necessidade de espaço devido aos modelos ultra compactos é a característica dos sensores miniatura IMM da SICK. E não perdem nada em seu desempenho. Com grandes distâncias de comutação de até 6 mm, os IMM garantem processos estáveis e detectam objetos a partir de uma distância segura. A combinação de grande distância de comutação e pequena necessidade de espaço aumenta a sua liberdade para o projeto da máquina e, simultaneamente, também o campo de aplicação dos sensores. Desta maneira, podem ser detectados não somente metais coloridos a partir de grande distância, mas os sensores também podem ser utilizados em locais, onde, devido à distância de comutação requerida, atualmente são utilizados somente sensores maiores.

Perfeitamente adequados para aplicações em espaços de montagem restritos, porém para grandes exigências à distância de comutação.

Através das suas triplas distâncias de comutação de até 6 mm, os sensores IMM detectam qualquer objeto a partir de uma distância segura.

Os pequenos sensores IMM têm apenas 12 mm de comprimento e diâmetro de apenas 3 mm: ou seja, os sensores IMM podem ser alojados mesmo em espaços tão pequenos.

Necessidade de espaço menor em comparação a sensores dos modelos M8 e M12 – sem prejudicar a distância de comutação.

Processos estáveis e alta flexibilidade no design da máquina, graças a grandes distâncias de comutação e ao design miniatura compacto

Instalação rápida, simples e segura

Com os sensores IMM, você economiza um tempo valioso na instalação dos sensores e também aumenta a sua produtividade. Graças ao indicador de ajuste visual, você garante de modo simples o funcionamento confiável do sensor na fábrica. Os altos torques de aperto e os acessórios especialmente projetados para isso, facilitam a montagem dos sensores e proporcionam a fixação duradoura e segura. Além disso, os IMM estão equipados com a versão 1.1 de IO-Link. Além de um diagnóstico simples do sensor e o acesso fácil aos dados, isso também dá apoio ao processo de montagem. Desse modo, a troca do dispositivo e a sua identificação só necessitam de poucos segundos e o serviço de cabeamento é bem menor pela integração no sistema de CLP, por meio de módulos-mestre descentralizados do IO-Link.

Grande economia de tempo na instalação, graças a funções adicionais e aos acessórios

Indicador de ajuste visual: o LED sinaliza que a distância de comutação segura foi atingida.

Carcaça V2A reforçada para altos torques de aperto bem como acessórios de montagem adequados tornam a montagem ainda mais simples e segura.
IO-Link: substituição de dispositivo simples e identificação do dispositivo rápida, pouco serviço de cabeamento e diagnóstico simples do sensor bem como acesso fácil aos dados.

Graças ao indicador de ajuste visual; IO-Link e aos acessórios adequados, os sensores IMM podem ser instalados de modo rápido e simples

Melhor escolha para processos de manuseio e montagem altamente dinâmicos

Além do modelo compacto, a alta precisão de posicionamento e comportamento de comutação preciso são as exigências mais importantes na técnica de manuseio e montagem. Os sensores IMM, com alta frequência de comutação, alta precisão de repetição e sinais de comutação estáveis cumprem estas exigências incondicionalmente. Ao passo que sensores maiores se deparam com seus limites no caso de objetos muito pequenos, os IMM também detectam objetos pequenos com confiabilidade e, por isso, são ideais para a detecção de componentes pequenos em processos de alimentação. O baixo peso dos sensores permite altas acelerações de componentes móveis. A pedido, também está disponível um cabo flexível, com o qual os processos altamente dinâmicos com vários ciclos de movimentação por dia, não representam mais nenhum desafio.

Alta precisão de posicionamento e comportamento de comutação preciso para detecção confiável de processos acelerados.

A alta sensibilidade de detecção possibilita a detecção de objetos pequenos, como, por exemplo, arames, porcas ou parafusos.

Baixo peso e cabos flexíveis permitem alta aceleração e esforços de flexão em processos de manuseio dinâmicos (cabo flexível pode ser adquirido a pedido).

Os sensores IMM são perfeitos para aplicações sofisticadas na técnica de manuseio e montagem

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    ConstruçãoCarcaça lisa cilíndrica / Modelo de construção métrico
    Tamanho da rosca

    M4 x 0,5

    M5 x 0,5

    DiâmetroØ 3 mm ... Ø 6,5 mm
    Distância de comutação Sn0,6 mm ... 6 mm
    Material da carcaçaAço inoxidável V2A
    Grau de proteçãoIP68 / IP69K / IP67
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads