Sensores robustos totalmente metálicos para uso em aplicações exigentes
Em comparação a sensores de proximidade convencionais, cuja face ativa é composta de plástico, os sensores de proximidade indutivos IMI possuem uma carcaça fechada fabricada totalmente de aço inoxidável. Esta particularidade torna o IMI ideal para utilização em aplicações exigentes sob esforços mecânicos e químicos, por exemplo, impactos, rápidas mudanças de temperatura, limpeza diária com meios agressivos, efeitos de lubrificante de refrigeração. Além disso, o IMI oferece grandes distâncias de comutação e comunicação IO-Link. Isso garante estabilidade de processo e alta disponibilidade da instalação bem como realização flexível de soluções de aplicações a custos otimizados.
Em síntese
Formas construtivas: M8 a M30
Grandes distâncias de comutação: 2 mm a 40 mm
Grau de proteção: IP68, IP69K
Faixa de temperatura: –25 °C a 85 °C
Opcionalmente, carcaça robusta, própria para produtos alimentícios, fabricada totalmente de aço inoxidável
IO-Link e indicador de ajuste visual
Resistente a óleos, lubrificantes de refrigeração e produtos de limpeza
Vantagens
Vida útil muito longa
A carcaça, inclusive as superfícies ativas dos sensores de proximidade indutivos IMI são constituídas totalmente de aço inoxidável de alta resistência e os sensores têm o grau de proteção IP68 ou IP69K. Os sensores estáveis e compactos são uma solução extremamente robusta para aplicações muito rigorosas. Isso reduz tempos de parada e garante uma vida útil muito longa.
Carcaça de aço inoxidável fechada
É possível a limpeza com escova
Resistente a esforços mecânicos, por exemplo, impactos
Solução robusta para aplicações rigorosas, graças à carcaça fechada
Grandes distâncias de comutação e IO-Link para processos estáveis e alta disponibilidade da instalação
Quanto maior a distância de comutação, maiores as reservas operacionais. As reservas operacionais, por sua vez, significam processos estáveis e alta disponibilidade da instalação O IMI oferece o dobro ou o triplo das distâncias de comutação em comparação às exigências normativas Estas distâncias de comutação proporcionam um máximo de desempenho de seus processos. Além disso, o IMI está equipado com IO-Link. O sensor detecta os status operacionais reais e disponibiliza os dados automaticamente ao comando do processo. Isto significa transparência até o nível de campo mais baixo, a fim de que a instalação não fique parada.
Transparência até o nível de campo mais baixo
Pelo triplo das distâncias de comutação de até 40 mm, os sensores de proximidade indutivos IMI oferecem maiores reservas operacionais
Processos estáveis e alta disponibilidade da instalação graças a grandes distâncias e comutação e ao IO-Link
Instalação fácil e rápida
O IMI é muito fácil e rápido de instalar, assim você economiza um tempo precioso. As porcas autoatarraxantes fornecidas junto facilitam a montagem e proporcionam uma fixação duradoura dos sensores. O IMI está equipado com um indicador de ajuste visual: a mudança de status do LED, de LED piscando para LED aceso permanentemente, sinaliza que o alcance da distância de comutação segura foi atingido. Em decorrência disso, a detecção do objeto-alvo ao longo de toda a faixa de temperatura está garantida. A denominação do tipo sistemática e inequívoca está colocada no sensor de modo duradouro e bem legível.
Indicador de ajuste visual: o LED sinaliza que a distância de comutação segura foi atingida
Porcas autoatarraxantes de aço inoxidável estão incluídas no material fornecido
Legenda do laser de leitura permanentemente boa
Graças ao indicador de ajuste visual e às porcas autoatarraxantes, os sensores IMI podem ser instalados de modo rápido e simples.
Soluções de aplicação flexíveis e de custos otimizados
Sensores totalmente metálicos são especialmente recomendados para uso em máquinas-ferramenta, na indústria farmacêutica, de alimentos e de bebidas. O IMI é apresentado em diferentes modelos de aço inoxidável: carcaça de aço inoxidável robusta V2A para aplicações na área de máquinas-ferramenta, e carcaça de aço inoxidável V4A, própria para alimentos, recomendada para aplicações na área de higiene e áreas úmidas. O portfólio completo destes sensores totalmente metálicos possibilita a solução de aplicações de modo flexível e a custos otimizados. Você não encontrou nenhum sensor adequado para a sua aplicação? Teremos muito prazer em atender as suas solicitações específicas – projetadas exatamente para as suas demandas.
Tudo otimizado até os menores detalhes para aplicações em máquinas-ferramenta, na indústria farmacêutica, de alimentos e de bebidas.