Sensores de proximidade indutivos
IMF

Seu proveito

  • Processos robustos graças às maiores distâncias de comutação com uma precisão mais alta pela aplicação da tecnologia ASIC da SICK
  • Tempos de parada de máquinas reduzido devido à vida útil mais longa também em ciclos de limpeza frequentes
  • Instalação rápida e simples através do indicador de ajuste visual
  • Alto grau de flexibilidade e opções de comunicação com IO-Link
  • Implementação simples de variantes específicas do cliente através do conceito modular

Vista geral

O sensor de proximidade indutivo IMF é o novo modelo de confiabilidade na indústria de alimentos. Com distâncias de comutação muito altas, graças à tecnologia SICK-ASIC, o IMF assegura processos confiáveis e robustos. Devido aos seus amplos limites de especificação, o IMF é adequado a todas as áreas da produção de alimentos: uma vantagem na escolha de produtos e na manutenção do estoque. O indicador de ajuste permite uma economia de tempo na colocação em operação e ajuda a reduzir falhas. Para aumentar a flexibilidade e as funções na automação, é possível uma comunicação via IO-Link. Dentro do amplo portfólio Standard, também aparelhos especiais podem ser implementados de modo rápido e simples.

Em síntese
  • Formas construtivas: M8 a M30
  • Distâncias de comutação aumentadas: 2 mm a 20 mm
  • Execução do sistema elétrico: condutor CC 3/4 fios
  • Grau de proteção: IP 68, IP 69K
  • Faixa de temperatura: −40 °C a +100 °C
  • Carcaça de aço inoxidável adequada para alimentos, face ativa de plástico
  • Indicador de ajuste visual, IO-Link pronto para operação
  • Resistente contra detergentes, certificado segundo Ecolab

 

Robotics image
Robotics image

Colaboração em nível igual

Quer se trate de Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling ou Position Feedback – os sensores da SICK capacitam o robô para uma percepção mais precisa.
Saiba mais

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    ConstruçãoModelo de construção métrico
    Tamanho da rosca

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    DiâmetroØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Distância de comutação Sn2 mm ... 20 mm
    Material da carcaçaAço inoxidável V4A
    Grau de proteçãoIP68 / IP69K / IP67
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads