Vista geral
O padrão econômico para uso industrial
Precisão, máxima disponibilidade e longa vida útil são as exigências mais importantes colocadas a sensores indutivos. Os sensores indutivos IME contêm alta tecnologia no menor espaço. O chip ASIC integrado possibilita um nivelamento digital depois da conclusão do processo de fabricação. O arquivamento dos valores no ASIC assegura um ponto de comutação muito preciso, bem como alta reprodutibilidade dos valores – ao longo de todos os lotes de produção. No interior da carcaça, a fundição “Hotmelt” inovadora confere uma resistência a vibrações e choques muito alta. Desse modo, resulta para o usuário uma alta precisão de posicionamento na máquina e o trabalho confiável do sensor.
Em síntese
- Formas construtivas: M8 a M30
- Distâncias de comutação aumentadas: 1,5 mm a 38 mm
- Execução do sistema elétrico: CC 3/4 fios, CC 2 fios
- Grau de proteção: IP 67
- Faixa de temperatura: –25 °C a 75 °C
- Carcaça de latão niquelada, face ativa de plástico