Sensores de proximidade indutivos
IMA

Sensores analógicos com faixa de detecção tripla para uso industrial

Seu proveito

  • Alta precisão de posicionamento
  • Sem necessidade de módulos adicionais de montagem para o monitoramento de caminhos mais longos
  • Menos necessidade de espaço em distâncias de comutação idênticas em comparação a sensores standard
  • Menos necessidade de estoque com base na redução da variedade de tipos, graças à interface integrada para corrente elétrica e tensão
  • Grandes faixas de detecção

Vista geral

Sensores analógicos com faixa de detecção tripla para uso industrial

Os sensores analógicos IMA fornecem um sinal de corrente elétrica ou de tensão proporcional à distância do sensor em relação ao local de destino metálico. Sendo assim, são especialmente adequados para o monitoramento de caminhos de deslocamento, posições ou até mesmo para a diferenciação de formas e variantes de material. Eles se caracterizam por faixas de detecção extremamente grandes até 40 mm, alta precisão e ausência de faixas de zonas mortas.

Em síntese
  • Formas construtivas: M8 a M30
  • Distâncias de comutação ampliadas: 0 mm a 40 mm
  • Sinal de saída analógico 0 V a 10 V e 4 mA a 20 mA
  • Grau de proteção: IP 67
  • Faixa de temperatura: –25 °C a 75 °C
  • Carcaça de latão niquelada, face ativa de plástico
  • Alta resolução e precisão de repetição
  • Controle de distância e detecção de posição contínua

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    ConstruçãoModelo de construção métrico
    Tamanho da rosca

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    DiâmetroØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Distância de comutação Sn2 mm ... 40 mm
    Material da carcaçaLatão
    Grau de proteçãoIP67
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads