IMM: sensores miniatura indutivos

Miniaturização no mais alto nível

Com pequenos tamanhos construtivos, baixo peso e comportamento de comutação preciso e rápido, os sensores IMM são apropriados para processos altamente dinâmicos e rápidos. Além disso, os sensores miniatura se caracterizam pela distância de comutação tripla, indicador de ajuste visual integrado e IO-Link 1.1.

Seleção do produto

IMI: sensores robustos inteiramente metálicos

Duros, mais duros, duríssimos.

Os sensores totalmente de metal IMI da SICK, em suas carcaças de aço inoxidável fechadas, foram desenvolvidos para aplicações exigentes, sujeitos a altos esforços mecânicos e químicos. Grandes distâncias de comutação e a comunicação via IO-Link possibilitam uma alta estabilidade do processo e disponibilidade da instalação.

Seleção do produto

IMS: robusto para máquinas móveis de trabalho

Tempos de operação máximos de sua máquina

Os sensores de proximidade indutivos IMS com homologação de tipo E1, são ideais para uso em máquinas móveis de trabalho em qualquer clima: proteção contra Load Dump, alta compatibilidade eletromagnética, grande faixa de temperatura e de tensão, robustez extrema e estanqueidade.

Seleção do produto

Sensores com distância de comutação tripla

Processos estáveis e alta disponibilidade da instalação graças a 3xSn

Graças à distância de comutação tripla, também tamanhos construtivos pequenos alcançam distâncias de comutação extremas acima de vários centímetros. Com isso, eles economizam espaço em sua máquina e você pode reduzir o risco de danificação mecânica devido à distância maior até o objeto a ser detectado. Uma alta disponibilidade da instalação é o resultado.

Seleção do produto

Interruptores de segurança indutivos

Monitoramento de posição seguro até PL e

Para o monitoramento de posição seguro, por exemplo, em veículos guiados automaticamente, as chaves de segurança indutivas compactas da SICK ocupam um papel decisivo. Elas são não somente pequenas e versáteis, mas também trabalham sem contato e, por isso, não se desgastam muito.

Seleção do produto

Sensores de proximidade indutivos

Pronto para qualquer tarefa. Em cada ambiente.

Os sensores de proximidade indutivos da SICK detectam, contam ou posicionam objetos metálicos com altíssima precisão e confiabilidade – praticamente sem desgaste e independente de influências ambientais.

Eles convencem pela sua precisão e altíssima disponibilidade ao longo de uma longa vida útil.

Mais

IMA: Sensores analógicos

Uma família de produtos ganha aumento

Os sensores de proximidade indutivos analógicos IMA são especialmente recomendados para o monitoramento confiável e econômico de caminho de deslocamento e posições de objetos.

Além de variantes com distância de comutação tripla de até 40 mm, agora também estão disponíveis variantes com distância de comutação simples, de até 15 mm.

Seleção do produto

Smart Sensors

Fornecedores de informação para a Indústria 4.0

Os Smart Sensors geram e recebem dados e informações que vão além dos clássicos sinais de comutação ou valores de processo medidos. Eles permitem grandes aumentos de eficiência, mais flexibilidade e mais segurança de planejamento para uma manutenção preventiva da instalação.

Mais
IMM: sensores miniatura indutivos
IMI: sensores robustos inteiramente metálicos
IMS: robusto para máquinas móveis de trabalho
Sensores com distância de comutação tripla
Interruptores de segurança indutivos
Sensores de proximidade indutivos
IMA: Sensores analógicos
Smart Sensors

Selecione a sua solução

Aqui você pode encontrar os respectivos produtos ou famílias de produtos

Filtrar por:

1.915 resultados:

resultados 1 - 8 de 1915

Sensores de proximidade indutivos
IQY
  • Distância de comutação Sn: 2 mm
  • Montagem em metal: Nivelado
  • Formato retangular (L x A x P): 8 mm x 40 mm x 8 mm
  • Modelo elétrico: 3 fios CC
  • Saída de comutação: PNP
  • Função de comutação: NF
  • Tipo de conexão: Cabo, 3 fios, 4 m
Detalhes
Comparar agora
Peça
Sensores de proximidade indutivos
IMB
  • Construção da carcaça: Forma construtiva padrão
  • Distância de comutação Sn: 2 mm
  • Montagem em metal: Nivelado
  • Modelo elétrico: 2 fios CC
  • Função de comutação: NA
  • Tipo de conexão: Cabo, 2 fios, 2 m
Detalhes
Comparar agora
Peça
Sensores de proximidade indutivos
IMB
  • Construção da carcaça: Modelo de construção compacto
  • Distância de comutação Sn: 4 mm
  • Montagem em metal: Nivelado
  • Modelo elétrico: 4 fios CC
  • Saída de comutação: PNP
  • Função de comutação: Complementar
  • Tipo de conexão: Conector macho M12, 4 pinos
Detalhes
Comparar agora
Peça
Sensores de proximidade indutivos
IMB
  • Construção da carcaça: Forma construtiva padrão
  • Distância de comutação Sn: 8 mm
  • Montagem em metal: Seminivelado
  • Modelo elétrico: 2 fios CC
  • Função de comutação: NA
  • Tipo de conexão: Cabo, 2 fios, 2 m
Detalhes
Comparar agora
Peça
Sensores de proximidade indutivos
IMB
  • Construção da carcaça: Forma construtiva padrão
  • Distância de comutação Sn: 8 mm
  • Montagem em metal: Seminivelado
  • Modelo elétrico: 2 fios CC
  • Função de comutação: NA
  • Tipo de conexão: Conector macho M12, 4 pinos
Detalhes
Comparar agora
Peça
Sensores de proximidade indutivos
IMB
  • Construção da carcaça: Modelo de construção compacto
  • Distância de comutação Sn: 8 mm
  • Montagem em metal: Seminivelado
  • Modelo elétrico: 2 fios CC
  • Função de comutação: NA
  • Tipo de conexão: Cabo, 2 fios, 2 m
Detalhes
Comparar agora
Peça
Sensores de proximidade indutivos
IMB
  • Construção da carcaça: Forma construtiva padrão
  • Distância de comutação Sn: 8 mm
  • Montagem em metal: Seminivelado
  • Modelo elétrico: 4 fios CC
  • Saída de comutação: PNP
  • Função de comutação: Complementar
  • Tipo de conexão: Conector macho M12, 4 pinos
Detalhes
Comparar agora
Peça
Sensores de proximidade indutivos
IMB
  • Construção da carcaça: Forma construtiva padrão
  • Distância de comutação Sn: 8 mm
  • Montagem em metal: Seminivelado
  • Modelo elétrico: 4 fios CC
  • Saída de comutação: NPN
  • Função de comutação: Complementar
  • Tipo de conexão: Conector macho M12, 4 pinos
Detalhes
Comparar agora
Peça

resultados 1 - 8 de 1915

Vantagens

Confiável, potente, robusto. Sensores de proximidade indutivos SICK

Os sensores de proximidade indutivos estão sendo usados aos milhões em quase todas as áreas industriais. Eles detectam objetos metálicos sem contato e se caracterizam por longa vida útil e robustez extraordinária. Com base na mais moderna tecnologia ASIC, os sensores da SICK proporcionam altíssima precisão e confiabilidade. Quer se trate de sensores cilíndricos ou retangulares, com distância de comutação simples, dupla ou tripla bem como sensores específicos para a área com risco de explosão ou ambientes adversos – A SICK oferece sempre a solução adequada para a sua demanda. Assim, as tarefas de automatização individuais e específicas da área se tornam inteligentes e confiáveis.

Escolha abrangente

Pequenos ou grandes, cilíndricos ou retangulares: o vasto portfólio da SICK em sensores de proximidade indutivos dispõe do sensor certo para cada aplicação. Escolha entre inúmeras formas construtivas e diferentes materiais, tais como aço inoxidável, VISTAL®, metal, plástico ou revestimento de PTFE. Também na execução da parte elétrica ou na conectividade, estão à sua disposição diferentes variantes comuns no ambiente industrial. Caso ocorra que entre estes não se encontre o sensor apropriado para o seu caso, a SICK oferece soluções de sensores sob medida, rapidamente e de modo descomplicado, até mesmo demandas específicas do cliente.

Detecção segura em todas as condições de uso

Não importa quais condições ambientais adversas predominam: os sensores de proximidade indutivos da SICK sempre trabalham com confiabilidade. Eles fornecem resultados de detecção seguros, mesmo sob as mais rigorosas condições. Graças à sua robusta construção, eles suportam altos esforços mecânicos por choque ou vibração e também são seguros contra interferências eletromagnéticas. Quer se trate de poeira, temperaturas extremas ou mudanças de temperatura, ambientes úmidos ou molhados ou em contato com produtos químicos, como detergentes: nos sensores SICK você pode confiar.

Preciso, de alto desempenho e de comunicação prática

Graças à tecnologia ASIC da SICK, os processos com falhas fazem parte do passado. Os sensores com esta tecnologia são mais potentes do que nunca. Não importa se a distância de comutação é simples ou quádrupla, os sensores de proximidade indutivos da SICK detectam com precisão altíssima e são confiáveis. Diariamente a SICK continua o seu caminho na direção do futuro. Possibilidades de diagnóstico ampliadas bem como comunicação via IO-Link 1.1 fazem dos sensores um fornecedor de dados para a Indústria 4.0. Graças aos sensores inteligentes, as tarefas complexas que até então precisavam ser solucionadas no comando, podem ser realizadas agora de modo simples e direto no sensor. Isso simplifica a manutenção preventiva e reduz os tempos de parada da máquina.

Downloads