Vista geral
Detecta movimentos. Sem encostar.
O sensor a laser para detecção de movimentos em superfícies SPEETEC 1D, que dispensa manutenção e não sofre desgaste, detecta movimentos em superfícies de objetos sem tocá-los. Para a detecção, ele não necessita de nenhuma medida materializada nem escala. A tecnologia do SPEETEC 1D baseada no efeito Doppler do laser, possibilita medições da velocidade, comprimento, direção de movimento e posição de objetos sobre praticamente qualquer superfície. A medição sem contato do sensor é ideal para aplicações em superfícies macias ou sensíveis, pois estas são danificadas numa medição tátil. Além disso, o SPEETEC 1D é especialmente recomendado para aplicações de encoders em processos rápidos e dinâmicos, os quais não são indicados para encoders. Por meio de uma interface, o sensor pode ser monitorado e as funções da lógica, configuradas.
Em síntese
- Medição sem contato da velocidade, comprimento e posição sem padrão de referência concreto
- Compatível com muitos materiais, cores e superfícies
- Medição precisa e precisão de comparação
- Classe de laser 1
- Design robusto, dimensões compactas, peso leve
- Interface TTL ou HTL
- Funções de diagnóstico e de parametrização