Vantagens

Integração simples do sensor em quase todos os ambientes
Os sensores de inércia da SICK reúnem confiabilidade, alto desempenho e design compacto. De aplicações estacionárias e máquinas móveis de trabalho: diversas interfaces como interfaces analógicas, CANopen ou SAE J1939 facilitam a integração do sensor com ajuste exato nas mais variadas aplicações, designs de máquinas e ambientes de sistemas. Todas as interfaces podem ser parametrizadas. Além disso, a SICK oferece variantes de carcaças de alumínio ou plástico resistente a choques para os seus sensores de inércia.

O design compacto permite a integração facilitada em aplicações com pouco espaço. O TMS/TMM22 tem um tamanho de apenas 38,8 mm x 30 mm x 10,4 mm. O TMS/TMM61 está disponível nas dimensões de carcaça de 68 mm x 36,3 mm x 20,7 mm.

Por meio das diferentes interfaces ou do dispositivo de programação portátilPGT-12-Pro, os sensores podem ser programados para a sua aplicação específica.

Além dos tipos de conexão convencionais, como conector macho M12 retos e angulares bem como fios abertos, a SICK também realiza fabricações especiais a pedido do cliente.

Os sensores de inércia da SICK estão disponíveis em carcaças de alumínio e de plástico. Eles suportam altas cargas, protegem a eletrônica de modo ideal e, por isso, são adequados para muitas exigências de aplicação.
Diferentes tamanhos construtivos, interfaces e variantes de carcaças: o portfólio da SICK em sensores de inércia oferece uma solução apropriada para quase qualquer aplicação.
Medição de inclinação precisa em todas as dimensões
Para obter valores de inclinação confiáveis, as perturbações causas por vibrações ou movimentos de aceleração devem ser filtrados do melhor modo possível. Os sensores capacitivos MEMS altamente precisos operam sem sofrer desgaste. Filtros digitais os auxiliam na determinação da inclinação correta. Isso proporciona alta resolução e precisão dos sensores de inércia. A SICK oferece soluções com faixas de medição em um eixo e em dois eixos.

Os sensores de inércia da SICK estão disponíveis como solução unidimensional, com uma faixa de medição de 360° bem como solução bidimensional com uma abrangência de medição de ± 90°.

Filtros digitais de alto desempenho estabilizam o sinal de medição e favorecem a obtenção de valores confiáveis, pois os filtros removem as perturbações do sinal por meio de filtração. Um filtro passa-baixo suprime vibrações que ultrapassam uma frequência-limite previamente definida.

Da parte do usuário, a função de Preset possibilita uma regulagem confortável do ponto zero do sensor. Isso acelera e simplifica a integração do sensor no local junto ao cliente.

Em aplicações móveis, a inclinação pode ser determinada seguramente apesar dos movimentos de aceleração. Um algoritmo para a fusão do sensor combina os sinais de medição do sensor de aceleração e do giroscópio, de modo que o sensor transmite um sinal de inclinação estável ao sistema.
A tecnologia inovadora MEMS e os filtros digitais de alta capacidade geram um sinal de inclinação confiável e estável, livre de fatores de interferências externas.

Design resistente de proteção contra poeira e umidade
Em muitas aplicações, os sensores de inércia estão sujeitos a condições ambientais inóspitas. Altas diferenças de temperatura, radiação solar direta ou água não devem prejudicar a qualidade do valor medido. Por isso, o invólucro da eletrônica dos sensores de inércia da SICK é totalmente injetado ou fundido. Filtros digitais parametrizáveis proporcionam um sinal de saída constante durante o funcionamento.

Para que os sensores de inércia da SICK apresentem confiabilidade máxima, a sua eletrônica é totalmente envolvida por um processo de injeção ou de fundição, dependendo da variante do produto. Com isso, os produtos cumprem os critérios de altos graus de proteção até IP65, IP66, IP67, IP68 e IP69K.

Os sensores de inércia da SICK cumprem altas exigências: a excelente resistência à temperatura e a extraordinária resistência aos raios UV dos sensores permitem inúmeras aplicações na área externa. Mesmo limpezas sob alta pressão em aplicações móveis são muito bem superadas pelos sensores resistentes.

Os filtros digitais dos sensores de inércia podem ser ajustados à respectiva aplicação no local. Por exemplo, determinadas frequências causadas por vibrações podem ser compensadas pela parametrização direcionada do filtro passa-baixo. Resultado: base de dados estável e corrigida.
Não importa o quanto desafiadoras são as condições de aplicação: os sensores de inércia da SICK oferecem disponibilidade máxima e precisão permanente.
Desempenho muito elevado em aplicações estáticas e dinâmicas





Sensores de inclinação instalados no sistema de armazenamento vertical permitem que a armazenagem seja realizada de modo perfeito e previnem danos mecânicos. Os sensores medem a inclinação de prateleiras e detectam com certeza eventuais cargas unilaterais e irregulares. Outra vantagem: os sensores de inclinação podem ser instalados em espaços muito reduzidos.

Em sistemas eólicos, os sensores de inclinação comunicam ao controlador a respectiva posição de inclinação dos módulos solares. Os sensores de inclinação TMS/TMM22 da SICK permitem uma medição de inclinação precisa e sem contato, mesmo sob condições ambientais adversas. Os sensores podem ser utilizados para medições unidimensionais ou bidimensionais e oferecem alta disponibilidade graças à eletrônica totalmente encapsulada.
Interfaces