A proteção inteligente contra funcionamento a seco em bombas
O sensor térmico de vazão T-Easic® FTS mede a vazão e a temperatura de líquidos pelo princípio calorimétrico. Estando disponível como variante industrial com carcaça VISTAL® e display ou como variante para área higiênica em aço inoxidável, o T-Easic® FTS é recomendado para as mais variadas aplicações. Dependendo da necessidade, o sensor oferece duas saídas digitais para monitoramento do valor-limite, uma saída de impulso para medição do volume ou uma saída analógica para detecção contínua dos valores medidos. Uma das características importantes é a detecção de tubo vazio integrada para proteção contra operação a seco ideal para bombas. A parametrização pode ser realizada por meio de IO-Link ou pelo display. Meios programados de fábrica, tais como como água e óleo, aceleram a colocação em operação, sendo que outros fluidos podem ser calibrados de modo prático e rápido.
Em síntese
Monitoramento de vazão e medição da temperatura em um único sensor
Otimizado para água e óleo, opção de teach-in para outros fluidos
Grau de proteção IP 67/IP 69 e IO-Link 1.1
Versão industrial em carcaça VISTAL® com display OLED girável em 180°
Variante higiênica em aço inoxidável, totalmente habilitado para CIP/SIP, temperatura de processo até 150 °C
Vantagens
Um sensor, duas medições.
O sensor de vazão térmico T-Easic® FTS permite o controle da vazão, inclusive a detecção de tubo vazio e a medição da temperatura de líquidos em apenas um dispositivo. Sendo assim, é suficiente um único ponto de coleta para as duas medições. Isso economiza tempo na colocação em operação e reduz o risco de sujeira a um mínimo.
Versátil – controle da vazão e medição da temperatura
Auf Basis des kalorimetrischen Messprinzips misst der Sensor Durchfluss und Temperatur von nahezu jeder Flüssigkeit.
Duas carcaças – variante para área higiênica e variante industrial
O T-Easic® FTS está disponível em duas variantes. A variante para áreas de higiene, com carcaça de aço inoxidável, resiste às condições desafiadoras em instalações CIP e SIP. O modelo industrial com robusta carcaça VISTAL® dispõe de um display OLED e teclas de operação para ler os valores medidos diretamente no local.
Graças a duas variantes de carcaça específicas, o T-Easic® FTS pode ser integrado nos mais variados ambientes de aplicação e permite o controle da vazão e a medição da temperatura em apenas um dispositivo.
Soluciona tarefas de medição diferenciadas para o monitoramento e controle da bomba
Em muitas instalações, o transporte de líquidos através de bombas é uma etapa de processo muito importante. Se a bomba não opera no ponto de trabalho desejado, isso pode prejudicar o processo e a qualidade do produto e, no pior dos casos, ocasionar paradas da instalação. Por exemplo, se em máquinas-ferramenta for transportado um volume de meio refrigerante insuficiente, a peça de trabalho pode superaquecer e ser danificada. Para impedir isso, o controlador de vazão T-Easic® FTS controla as vazões com base em valores limite definidos.
Ótima proteção da bomba, graças à detecção de tubo vazio
O sensor reconhece o tubo como “cheio” assim que a ponta da sonda entra em contato com o meio e transmite esta informação como sinal de comutação. Assim, as bombas podem ser protegidas com confiabilidade contra operação em vazio.
Monitoramento confiável de valores-limite e vazão
O T-Easic® FTS dispõe de duas saídas digitais push-pull que podem ser configuradas como saída de comutação para o monitoramento dos valores-limite, como saída de impulsos para detectar o volume ou como entrada digital.
Medição contínua via saída analógica ou IO-Link
Graças à medição contínua, o monitoramento do processo é simples e prático para o usuário por meio da saída analógica opcional ou via IO-Link. O sensor de vazão pode ser parametrizado via IO-Link ou pelo display.
Inteligente e multifuncional – o T-Easic® FTS soluciona tarefas diferentes: detecção de tubo vazio, proteção e monitoramento da bomba, medição da vazão, medição da temperatura bem como detecção e monitoramento do volume.
Economizar tempo e custos graças à instalação mais flexível e rápida
Detalhes bem analisados, tais como diferentes comprimentos da sonda e peças em T práticas possibilitam a montagem flexível e a rápida colocação em operação do T-Easic® FTS. Também é muito útil a pré-calibração para água e óleo. Além disso, é possível treinar outros meios via teach-in, tornando o sensor adequado para as mais variadas aplicações.
O comprimento da sonda certo de acordo com o tamanho do tubo
Com três comprimentos de sonda diferentes, é possível um ajuste flexível ao respectivo diâmetro do tubo. Com isso, o T-Easic® FTS pode ser integrado nas mais variadas aplicações. Isto economiza custos de armazenamento.
Economizar tempo na montagem
Para as situações diferenciadas na instalação, estão disponíveis adaptadores de montagem e peças em T. Benefício das peças em T: a ponta da sonda sempre está alinhada de modo centralizado e ideal no tubo.
Pré-calibrado e treinável de vários modos
De fábrica estão programados água e óleo, e outros líquidos podem ser facilmente adicionados via teach-in.
Graças a variados comprimentos de sonda e acessórios de montagem práticos, o T-Easic® FTS pode ser integrado de modo flexível e em diferentes aplicações.
2 x saída digital push-pull (Q1 configurável para IO-Link; Q2 configurável como saída de impulso/entrada digital) para vazão e temperatura
2 x saída digital push-pull (Q1 configurável para IO-Link; Q2 configurável como saída analógica (4 … 20 mA) / saída de impulso/entrada digital) para vazão e temperatura