Sensores de vazão
FTMg

Sensor de vazão com medição da energia

Seu proveito

  • Medição transparente do consumo de ar comprimido cfe. DIN EN 50001
  • Visão geral completa sobre a vazão, pressão e temperatura de gases aumenta a confiabilidade do sistema
  • Interfaces IO-Link ou Ethernet (comunicação com OPC UA) para uma integração fácil ao sistema e boa disponibilidade de dados
  • Economia de custos pela redução do consumo de energia e aumento da eficiência de produção
  • Parametrização intuitiva com display OLED de grande tamanho e ricos contrastes economiza tempo e custos na colocação em operação
  • Apenas uma instalação e colocação em operação únicas para detectar os dados de vazão, pressão e temperatura

Vista geral

Sensor de vazão com medição da energia

O medidor de vazão térmico FTMg mede a vazão e a temperatura do gás bem como a pressão do processo, sendo assim um multitalento muito econômico. Com sua alta dinâmica de medição e baixa perda de pressão, ele detecta gases não corrosivos com economia de energia extremamente eficiente. O display colorido rico em contrastes proporciona uma operação muito fácil do FTMg e permite a representação de vários valores medidos em forma de gráfico de evolução. O log de dados interno por um período de sete dias e a avaliação estatística integrada auxiliam a perceber até mesmo as menores fugas num sistema pneumático. Além disso, o PoE possibilita uma integração simples baseada na web, a um PC ou a uma nuvem, a fim de tornar transparente o consumo de energia. Todos os dados de medição podem ser transmitidos via IO-Link ou por meio de sinais de comutação e analógicos.

Em síntese
  • Mede ar comprimido e gases não corrosivos, tais como argônio, hélio, dióxido de carbono e nitrogênio
  • Princípio de medição calorimétrica com medição precisa de ± 3% M.V. e ± 0,3% M.E.V.
  • Medição da vazão e da temperatura do gás, pressão do processo e consumo de energia com apenas um sensor
  • Baixa perda de pressão
  • Alta dinâmica de medição para monitoramento de cilindros e fugas

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Soluções de sensores para a hidráulica e a pneumática

Os sensores Fluid Power da SICK cumprem a tarefa de realizar medições inteligentes, flexíveis e confiáveis em inúmeras aplicações pneumáticas e hidráulicas.

Saiba mais

Vantagens

Economizar custos efetivamente com base em dados transparentes

O ar comprimido está entre as formas de energia mais caras – por isso, a eficiência e a transparência do consumo de energia ocupam um papel cada vez mais importante também na automação fabril. Os custos de investimento, por exemplo, para aquisição de compressores de alta capacidade são enormes. Para economizar custos consequentes, é necessário garantir uma operação sem perdas no que se refere aos sistemas de ar comprimido. O sensor térmico de vazão FTMg (abreviação para Flow Thermal Meter for gases) é sinônimo de gestão de energia eficiente conforme a norma DIN EN ISO 50001. Ele auxilia os operadores de instalações a detectar em tempo hábil fugas em sistemas de ar comprimido e planejar os serviços de manutenção.

O FTMg proporciona o monitoramento de dados integrado e salva automaticamente os dados de medição dos últimos sete dias. Com isso, podem ser constatados com confiabilidade eventuais alterações e flutuações no consumo de energia. Pela transparência dos dados, o sensor auxilia de modo eficiente na localização de fugas em sistemas de ar comprimido de dá apoio à redução de perdas de energia e à economia de custos.

Monitoramento confiável de fugas em sistemas de ar comprimido e aplicações na pneumática

Medição de 8 parâmetros com um mesmo sensor, entre outros, energia em kWh

Operação fácil, graças ao servidor web integrado

Preparado para a Indústria 4.0 – MQTT e OPC UA propiciam uma ótima conectividade à nuvem

Otimizar eficiência de energia e aumentar a eficiência de custos – detectando e evitando gastos de energia desnecessários e fugas

Inúmeras possibilidades de montagem e manuseio facilitado

O FTMg se destaca pela sua forma construtiva compacta e leve. Por isso, pode ser instalado também em pouco espaço. O display girável em passos de 90° permite a leitura sempre confortável dos valores medidos, independentemente da posição de montagem do sensor na tubulação. O meu do FTMg possibilita a seleção prática de vários padrões de referência conforme DIN ou ISO. Também valores de referência individualmente definidos podem ser facilmente configurados pelo dispositivo. Saídas configuráveis permitem, além disso, uma adequação facilitada à aplicação desejada.

Configurável de modo flexível – é possível a configuração de diferentes padrões de referência conforme DIN ou ISO

Flexibilidade na instalação e construção compacta e leve

Operação intuitiva pelo display OLED com exibição de texto por extenso

Dar apoio à eficiência no trabalho – por meio da instalação simples e operação intuitiva

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Princípio de mediçãoCalorimétrico (vazão, temperatura), piezorresistivo (pressão)
    MeioAr comprimido (qualidade do ar ISO 8573-1:2010 [3:4:4]), hélio, argônio, nitrogênio, dióxido de carbono
    Sinal de saída

    1 saída analógica 4 mA a 20 mA +1 saída digital/analógica (PNP, NPN, push-pull, 4 mA a 20 mA / comutável) +1 saída digital (PNP, NPN, push-pull comutável), IO-Link V1.1 (COM3 / 230K4 Baund)

    Ethernet TCP/IP, OPC UA, MQTT, servidor web integrado

    Largura nominal do tubo de medição

    DN 15

    DN 20

    DN 25

Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads