Sensores de vazão
FFU

Medir vazão sem contato

Seu proveito

  • Sensor de vazão isento de manutenção, poupança de custos de manutenção
  • Faixas de medição ajustáveis, reduzem as variantes
  • Aplicável para líquidos condutores e não condutores, reduz as variantes e os custos de estoque
  • Tubo de medição reto reduz a perda de pressão e, assim, poupa custos de energia
  • Sensor sem vedante aumenta a segurança do processo e a disponibilidade
  • Sistema de medição flexível para todos os setores

Vista geral

Medir vazão sem contato

O sensor de vazão ultrassônico FFU determina, sem contato, o volume de vazão de líquidos condutores e não condutores. Nadar contra a corrente necessita de mais força do que a favor dela. De acordo com este fato físico simples, a medição de vazão ultrassônica baseia-se no método diferencial de fases. O aparelho dispõe de uma forma construtiva compacta e é mesmo assim, devido a possibilidades de montagem flexíveis, também aplicável se houver oferta de espaço limitado. Devido à montagem do sensor sem vedante com polissulfona de elevada qualidade (Ultrason S) combinado com o grau de proteção IP 67, a utilização não apenas é possível sob condições ambientais adversas, como também garante essencialmente uma segurança elevada no lado do processo. Uma colocação em operação fácil, rápida e sem problemas também é suportada pelo visor grande, que permite a representação em texto simples.

Em síntese
  • Sensor de vazão para líquidos condutores e não condutores
  • Nenhumas peças móveis, construção compacta
  • Temperatura de processo até 80 °C, pressão de processo até 16 bar
  • Resistência química elevada devido à montagem do sensor sem vedante
  • Visor grande com teclado de membrana
  • Detecção de vazio integrada

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Princípio de mediçãoSensor ultrassônico
    MeioLíquidos
    Sinal de saída

    Saída analógica 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA para vazão e temperatura atuais1 saída de pulso/saída de status saída de transistor para contagem de quantidades, monitoramento do tubo vazio, valor limite de vazão, saída de dosagem, direção de vazão (dependente do tipo) 1)

    Saída analógica 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA para vazão e temperatura atuais2 saídas de pulso/saída de status saída de transistor para contagem de quantidades, monitoramento do tubo vazio, valor limite de vazão1 Entrada de comutação para dosagem, reset de quantidade 1)

    Largura nominal do tubo de medição

    DN 10

    DN 15

    DN 20

    DN 25

    DN 32

    DN 40

    DN 50

    Faixa de medição máx. ajustável0 l/min ... 900 l/min
    • 1) Todas as conexões são protegidas contra inversão de pólos. Todas as saídas são protegidas de curto-circuito e sobrecarga.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads