Sensores de vazão
DOSIC®

O sensor de aço inoxidável para medição da vazão flexível

Seu proveito

  • Sistema de medição flexível para todos os ramos e tipos de líquidos
  • Utilização versátil para líquidos condutores e não condutores e também para medição da temperatura
  • Os curtos comprimentos de montagem e o design compacto permite a instalação em aplicações em condições de espaço restritas
  • Apto para produtos alimentícios, graças ao aço inoxidável e à forma construtiva higiênica
  • Instalação rápida sem compensação do meio
  • Utilização prática para o usuário pela carcaça girável e display
  • Tubo de medição reto reduz a perda de pressão e, assim, poupa custos de energia

Vista geral

O sensor de aço inoxidável para medição da vazão flexível

O sensor de vazão DOSIC® com tecnologia de ultrassom determina, sem contato, o volume de vazão de líquidos condutores e não condutores. Com o seu canal de medição e sua carcaça de aço inoxidável, o sensor de vazão ultrassônico é apropriado para tarefas de medição na área de higiene. O design compacto e robusto oferece múltiplas possibilidades de aplicação, também em aplicações em que o espaço é limitado ou onde os meios são agressivos. A instalação se processa rapidamente e de modo simples, sem compensação do meio. O tubo de medição isento de vedações e com propriedades de esvaziamento automático, aumenta a segurança do processo. Até duas saídas digitais e analógicas configuráveis e a interface IO-Link proporcionam a situação inicial correta. O DOSIC® tem certificação EHEDG e está em conformidade com o FDA.

Em síntese
  • Sensor de vazão para líquidos à base de água e à base de óleo
  • Sensor sem vedações, de aço inoxidável 316L com Ra ≤ 0,8
  • Tubo de medição reto, com autoesvaziamento
  • Design compacto com curtos comprimentos de montagem
  • Saídas digitais configuráveis
  • Medição da temperatura
  • Grau de proteção IP 67/69, compatível com CIP/SIP, IO-Link versão 1.1

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Princípio de mediçãoSensor ultrassônico
    MeioLíquidos condutores e não condutores
    Sinal de saída

    1 x saída analógica: 4 mA ... 20 mA, 2 x entrada e saída analógica (configurável) 1) 2)

    2 x saídas analógicas: 4 mA ... 20 mA, 2 x entrada e saída analógica (configurável) 1) 2)

    Largura nominal do tubo de mediçãoDN 15 / DN 25
    Faixa de medição máx. ajustável0 l/min ... 250 l/min
    • 1) Configuração saída digital: PNP/NPN/Push-Pull/coletor aberto.
    • 2) Saída analógica selecionável: vazão / temperatura.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads