Sensores de vazão

Robusto e preciso - tecnologia de vazão da SICK

A SICK oferece em relação à tecnologia de vazão o sensoriamento inovador, que une os processos de medição flexíveis, com formas construtivas de aparelhos robustos, e conceitos de conexão econômicos a sistemas superiores. Independentemente se com valores analógicos é necessário o valor de vazão atual ou, com consultas de pulsos, uma detecção de quantidades - os sensores de vazão da SICK trabalham sempre, de maneira segura e confiável, com os fluidos diferentes sob condições difíceis de processos e ambientais.

Filtrar por:

5 resultados:

resultados 1 - 5 de 5

Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista
Detectar o fluxo volumétrico sem contato e sem manutenção
  • Eficiente e econômica medição sem contato do fluxo volumétrico e do fluxo mássico de materiais a granel
  • Resolução elevada através de pulsos laser com resolução angular
  • Elevado grau de confiabilidade graças à avaliação de pulso Multi-Echo
  • Função integrada para a determinação do centro de gravidade do material a granel
  • Estrutura robusta para condições ambientais rugosas
  • Medição também com temperaturas baixas através de aquecimento integrado
  • Carcaça compacta com grau de proteção IP67
Comparar agora
Selecionar
Sensor de vazão com medição da energia
  • Mede ar comprimido e gases não corrosivos, tais como argônio, hélio, dióxido de carbono e nitrogênio
  • Visualização do consumo de ar comprimido através de Monitoring App FTMg da SICK
  • Medição da vazão e da temperatura do gás, pressão do processo e consumo de energia com apenas um sensor
  • Baixa perda de pressão
  • Alta dinâmica de medição para monitoramento de cilindros e fugas
Comparar agora
Selecionar
A proteção inteligente contra funcionamento a seco em bombas
  • Monitoramento de vazão e medição da temperatura em um único sensor
  • Otimizado para água e óleo, opção de teach-in para outros fluidos
  • Grau de proteção IP 67/IP 69 e IO-Link 1.1
  • Versão industrial em carcaça VISTAL® com display OLED girável em 180°
  • Variante higiênica em aço inoxidável, totalmente habilitado para CIP/SIP, temperatura de processo até 150 °C
Comparar agora
Selecionar
Medir vazão sem contato
  • Sensor de vazão para líquidos condutores e não condutores
  • Nenhumas peças móveis, construção compacta
  • Temperatura de processo até 80 °C, pressão de processo até 16 bar
  • Resistência química elevada devido à montagem do sensor sem vedante
  • Visor grande com teclado de membrana
  • Detecção de vazio integrada
Comparar agora
Selecionar
O sensor de aço inoxidável para medição da vazão flexível
  • Sensor de vazão para líquidos à base de água e à base de óleo
  • Sensor sem vedações, de aço inoxidável 316L com Ra ≤ 0,8 µm
  • Tubo de medição reto, com autoesvaziamento
  • Design compacto com curtos comprimentos de montagem
  • Saídas digitais configuráveis
  • Medição da temperatura
  • Grau de proteção IP 67/69, compatível com CIP/SIP, IO-Link versão 1.1
Comparar agora
Selecionar

resultados 1 - 5 de 5