Sensores de vazão
Bulkscan®

Detectar o fluxo volumétrico sem contato e sem manutenção

Seu proveito

  • Maximização da capacidade de transporte
  • Economia de custos de manutenção devido à prevenção da obliquidade da esteira com o Bulkscan® LMS511
  • Aumento do grau de atuação devido à otimização da capacidade da esteira
  • Fácil instalação
  • Custos de manutenção mínimos
  • Economia de custos através da minimização do consumo de energia
  • A grande faixa de temperatura ambiental de operação permite o uso em espaços exteriores

Vista geral

Detectar o fluxo volumétrico sem contato e sem manutenção

Através da tecnologia do tempo de propagação da luz, o Bulkscan® mede sem contato o fluxo volumétrico de material a granel nas correias transportadoras. Independentemente das características do material a granel e das influências climáticas, graças à tecnologia Multi-Echo, o Bulkscan® gera um sinal de fluxo volumétrico confiável a partir do tempo de propagação do laser e da velocidade da correia. Além do registro da quantidade total e do cálculo do fluxo mássico, com a função integrada para a determinação do centro de gravidade do material a granel, o Bulkscan® detecta um carregamento unilateral e evita, deste modo, um maior desgaste da correia. A carcaça industrial robusta também se adequa excelentemente às condições de operação extremas. Um aquecimento integrado permite a operação segura em uma grande faixa de temperatura ambiental. Para conectar o sistema de medição a um sistema Host comunicação, além dos sinais discretos, também está à disposição a Ethernet TCP/IP.

Em síntese
  • Eficiente e econômica medição sem contato do fluxo volumétrico e do fluxo mássico de materiais a granel
  • Resolução elevada através de pulsos laser com resolução angular
  • Elevado grau de confiabilidade graças à avaliação de pulso Multi-Echo
  • Função integrada para a determinação do centro de gravidade do material a granel
  • Estrutura robusta para condições ambientais rugosas
  • Medição também com temperaturas baixas através de aquecimento integrado
  • Carcaça compacta com grau de proteção IP67

Vantagens

Capacidade de transporte máxima com o mínimo de serviço de manutenção – Medição do fluxo de volume sem contato com Bulkscan®

A detecção de fluxos de volume em esteiras transportadoras industriais pode ser bem complexa, dependendo das condições ambientais. Com o tempo, particulados, umidade e vibrações entopem as soluções mecânicas, por exemplo, balanças para pesagem em esteiras transportadoras. Resultado: manutenções demoradas ou processos de recalibração. Com o Bulkscan®, pelo contrário, os dados podem ser registrados continuamente por meio da tecnologia do tempo de voo da luz. A medição da distância em relação à superfície do material a granel se realiza sem contato. O ponto de partida do cálculo do fluxo de volume é o contorno de referência da esteira transportadora vazia. O perfil do material a granel resulta da diferença entre o valor de referência e o valor medido. Em combinação com a velocidade da esteira, é possível calcular o fluxo de volume. Dessa maneira, pode ser calculada a velocidade da esteira e assegurada uma ocupação rentável da esteira.
Detecção direta do fluxo de volume

Influências ambientais, tais como umidade, exercem influência sobre a massa do material a granel. Se forem utilizadas somente balanças para pesagem em esteiras transportadoras, detecções erradas do volume podem resultar num excesso de carga ou em carga insuficiente nos processos que se seguem e até mesmo paradas da linha. A detecção direta do volume com o Bulkscan® impede isso.

Determinação da velocidade da esteira

Para obter dados de medição precisos em esteiras transportadoras com velocidade variada, o Bulkscan® pode ser combinado com um encoder. O encoder fornece ao Bulkscan® a velocidade atual da esteira.

O princípio de medição sem contato do Bulkscan® proporciona uma longa vida útil dos sensores bem como dados de medição confiáveis.

Dimensionado para condições extremas

Quer que haja neve ou chuva: também sob condições ambientais severas e em forte sujeira, são necessários dados confiáveis para o transporte de produtos a granel. O Bulkscan® foi dimensionado para tais situações extremas. A tecnologia 5-Echo-Puls do Bulkscan® LMS511 filtra eixos perturbantes causados por exemplo, por particulados, névoa, vidro ou precipitações, fornecendo assim resultados de medição contabilizáveis. Além disso, a carcaça IP67 protege os sensores de modo confiável contra infiltração de particulados e umidade. Um elemento de aquecimento integrado e dimensionado para uma grande faixa de temperatura mantém a eletrônica na temperatura de operação mesmo se o clima estiver muito frio.

Compensação de influências climáticas pela tecnologia 5 Eco

A tecnologia 5-Echo do Bulkscan® LMS511 permite medições do fluxo de volume confiáveis sob quase todas as condições climáticas.

Componentes de alta qualidade em carcaça robusta

A carcaça robusta com grau de proteção IP67 torna o Bulkscan® insensível à água e particulados.

Em áreas externas, o Bulkscan® proporciona altíssima confiabilidade na medição do fluxo de volume – independentemente das condições climáticas.

Otimizar processos com funções adicionais do Bulkscan®

O Bulkscan® consegue calcular a altura da carga a granel no centro da esteira transportadora ou o ponto mais alto do material a granel. Por exemplo, é possível detectar pedras grandes em tempo hábil, antes que elas bloqueiem ou danifiquem as máquinas dos processamentos posteriores. Além disso, o sensor pode calcular o centro de gravidade do material a granel. Um carregamento assimétrico da esteira ou a distribuição desuniforme da massa podem prejudicar o movimento retilíneo da esteira e causar um desgaste aumentado. O monitoramento do centro de gravidade forma a base para a correção do carregamento da esteira, prolongando a disponibilidade da instalação. Adicionalmente, o Bulkscan® LMS511 possibilita a detecção do movimento não retilíneo da esteira e a perda de materiais. Com a função “controle do movimento da esteira”, o sensor detecta a posição e o limite de carregamento em tempo hábil. Isto proporciona a ocupação ideal da instalação.

Medição do nível

Mais segurança para as etapas de processo seguintes por meio do controle do perfil da altura e alerta em caso de irregularidades.

Cálculo do centro de gravidade

Menor desgaste das esteiras transportadoras e dos roletes transportadores graças ao cálculo do centro de gravidade do material a granel que consegue indicar um carregamento unilateral.

Controle do funcionamento da esteira

O controle contínuo do movimento da esteira verifica se a esteira transportadora se desloca demais da posição de movimentação ideal, reduz a fração de desgaste e previne perdas de materiais.

As funções adicionais do Bulkscan® reduzem paradas indesejadas bem omo o serviço de manutenção, pois cargas com falhas são detectadas imediatamente.

Inúmeras interfaces de comunicação para uma grande diversidade de aplicações

O sensor de vazão Bulkscan® pode ser integrado sem muito trabalho em quase qualquer ambiente da produção, graças às várias interfaces de comunicação. Além da Ethernet, estão disponíveis entradas e saídas de comutação binárias bem como RS-232/RS-422. Na manutenção, o dispositivo pode ser acessado via interface USB. Através do módulo E/S BAM100, os valores medidos digitais podem ser transformados em sinais analógicos em quatro canais. Isso possibilita o uso do Bulkscan® também sem comandos externos e aumenta as possibilidades de integração.

Diferentes interfaces de comunicação dentro de um conjunto maior de instalações não representam problema para o Bulkscan®, graças a diversos sinais de saída.

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Princípio de mediçãoTecnologia do tempo de execução do laser
    MeioMateriais a granel
    Sinal de saída

    Ethernet

    Entradas digitais e saídas digitais

    Interface auxiliar USB

    RS-232/RS-422

    Velocidade máx. da esteira30 m/s / ≤ 20 m/s
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads