Sensores de temperatura
TSP

Medir temperaturas eficientemente e economizando espaço

Seu proveito

  • Operação confiável através da construção robusta e da utilização de materiais de elevada qualidade
  • Estabilidade extremamente elevada
  • Instalação fácil e rápida
  • Integração de sistema fácil através das dimensões muito compactas

Vista geral

Medir temperaturas eficientemente e economizando espaço

O TST é um termômetro rosqueável de platina que pode ser aplicado universalmente para a medição da temperatura em líquidos e gases. Disponível com diversas roscas de conexão e comprimentos de montagem pode ser adaptado a situações individuais de montagem. As peças em contato com os fluidos são fabricadas de aço inoxidável 1.4305. O elemento de platina (Pt100 ou Pt1000, classe de precisão B segundo IEC 60751) está alojado na ponta do aplicador de medição. A ligação elétrica é feita através de um conector redondo M12 x 1. Assim, a estrutura é extremamente compacta e adequada para situações de montagens apertadas.

Em síntese
  • Resistência de platina (Pt100 ou Pt1000, condutor 2 fios ou condutor de 3 fios), classe de precisão B segundo IEC 60751
  • Faixa de medição –30 °C ... +130 °C
  • Diversas roscas de conexão e comprimentos de montagem
  • Peças em contato com fluidos de aço inoxidável 1.4305
  • Conector redondo M12 x 1, (IP 67)

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Soluções de sensores para a hidráulica e a pneumática

Os sensores Fluid Power da SICK cumprem a tarefa de realizar medições inteligentes, flexíveis e confiáveis em inúmeras aplicações pneumáticas e hidráulicas.

Saiba mais

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Precisão do elemento de mediçãoClasse B segundo IEC 60751
    Sinais de saída

    Pt100, condutor de 2 fios

    Pt100, condutor de 3 fios

    Pt1000, condutor de 2 fios

Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads