Sensores de temperatura
THTS

Medição de temperatura fácil e higiênica

Seu proveito

  • Integração de sistema fácil - através de dimensões compactas também para a espaços de montagem apertados
  • Operação higiênica segura: peças, em contato com fluidos, de aço inoxidável de elevada qualidade com acabamentos de superfície higienicamente adequados e concepção sem zonas mortas.
  • Robustez: a carcaça de união é à prova de respingos e de fácil limpeza
  • Instalação rápida e segura
  • Estabilidade extremamente elevada, precisão e linearidade
  • Curto tempo de resposta
  • Soluções ótimas, para requisitos individuais, devido às múltiplas possibilidades de configuração

Vista geral

Medição de temperatura fácil e higiênica

O sensor de temperatura THTS é um termômetro de resistência Pt100 econômico e adequado higienicamente em modo de construção miniatura, que foi desenvolvido para aplicações tanto na indústria de bebidas e alimentar como também no setor farmacêutico e cosmético.

Os requisitos de higiene rigorosos são cumpridos através da utilização de aço inoxidável de elevada qualidade e a concepção consequente, sem zonas mortas, das peças em contato com os fluidos. A seleção de conexões de processos higiênicas habituais, que são soldadas, sem fendas, com a carcaça de conexão e os diversos comprimentos de montagem permitem uma usabilidade universal.

O THTS é adequado para processos CIP e SIP e permite, assim, o funcionamento higiênico com disponibilidade da instalação otimizada.

Além da ligação elétrica direta ao elementos Pt100 está disponível um transmissor de medição integrado com sinal de saída 4 mA ... 20 mA.

Em síntese
  • Resistência Pt100, classe de precisão A (IEC 60751)
  • Faixas de medição –50 °C ... +150 °C e –50 °C ... +250 °C
  • Peças em contato com fluidos: aço inoxidável resistente à corrosão 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
  • Diversas conexões de processos higiênicas e comprimentos de montagem
  • Pt100 (condutor de 4 fios) ou 4 mA ... 20 mA (condutor de 2 fios)
  • Conector redondo M12 x 1

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Faixa de medição

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    Precisão do elemento de mediçãoClasse A segundo IEC 60751 1)
    Precisão do transmissor opt. de medição± 0,25 K
    Sinal de saída e resistência máxima permitida RAPt100, condutor de 4 fios, 4 mA ... 20 mA, condutor de 2 fios (RA ≤ (L+ – 10 V) / 0,023 A [Ohm])
    Conexão elétricaConector redondo M12 x 1, 4 pinos
    • 1) Classe B (faixa de medição –50 °C ... –30 °C).
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads