Sensores de temperatura
THTE

Higiênico e flexível: sensor de temperatura com tubo de proteção

Seu proveito

  • Disponibilidade elevada da instalação e minimização de riscos higiênicos – o sensor pode ser trocado sem abrir o processo
  • Operação higiênica segura: peças, em contato com fluidos, de aço inoxidável de elevada qualidade, acabamentos de superfície higienicamente adequados e concepção sem zonas mortas
  • Robustez: a carcaça de união é à prova de respingos e de fácil limpeza
  • Instalação rápida e segura
  • Estabilidade extremamente elevada, precisão e linearidade
  • Curto tempo de resposta
  • Soluções ótimas, para requisitos individuais, devido às múltiplas possibilidades de configuração

Vista geral

Higiênico e flexível: sensor de temperatura com tubo de proteção

O sensor de temperatura THTE é um termômetro de resistência Pt100 adequado higienicamente para aplicações na indústria de bebidas e alimentar, assim como nos setores farmacêutico, cosmético e biotecnológico. Graças a um tubo de proteção, que entra no processo, o sensor pode ser substituído no estado “seco”. Isto quer dizer, que o recipiente permanece fechado e todos os riscos higiênicos são minimizados. O tubo de proteção está disponível em vários comprimentos de montagem e é instalado com conexões de processos habituais, higienicamente adequados, no recipiente. A utilização de aço inoxidável de elevada qualidade e a concepção consequente sem zonas mortas permitem uma condução do processo higiênica. O THTE é adequado para processos CIP e SIP e permite, assim, o funcionamento higiênico com disponibilidade da instalação otimizada.

Além da ligação elétrica direta ao elementos Pt100 está disponível um transmissor de medição integrado com sinal de saída 4 mA ... 20 mA.

Em síntese
  • Pt100, classe de precisão A (IEC 60751)
  • Faixas de medição –50 °C ... +150 °C e –50 °C ... +250 °C
  • Sensor de medição pressionado no tubo de proteção com mola
  • Em contato com fluidos: aço inoxidável resistente à corrosão 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
  • Conexões higiênicas de processo
  • Pt100 (condutor de 4 fios) ou 4 mA ... 20 mA (condutor de 2 fios)
  • Conector redondo M12 x 1

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Faixa de medição

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    Precisão do elemento de mediçãoClasse A segundo IEC 60751 1)
    Precisão do transmissor opt. de medição± 0,25 K
    Sinal de saída e resistência máxima permitida RAPt100, condutor de 4 fios, 4 mA ... 20 mA, condutor de 2 fios (RA ≤ (L+ – 10 V) / 0,023 A [Ohm])
    Conexão elétricaConector redondo M12 x 1, 4 pinos
    • 1) Classe B (faixa de medição –50 °C ... –30 °C).
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads