Sensores de temperatura

Medição universal da temperatura em líquidos e gases
O portfolio de produtos em termômetros de encaixe e de roscamento, assim como chaves de temperatura da SICK oferece soluções de elevada qualidade para a medição de temperatura em contato com os líquidos e gases. Devido aos comprimentos variados de montagem, assim como as possibilidades variáveis de configuração mecânicas, os aparelhos adaptam-se idealmente às exigências individuais.
Filtrar por:
7 resultados:
Adaptado perfeitamente medição de temperatura higiênica nas tubagens
- Pt100, classe de precisão A (IEC 60751)
- Faixas de medição –50 °C ... +150 °C e –50 °C ... +250 °C
- Carcaça de passagem para soldadura orbital na tubagem
- Sensor de medição pressionado no tubo de proteção com mola
- Em contato com fluidos: aço inoxidável resistente à corrosão 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
- Pt100 (condutor de 4 fios) ou 4 mA ... 20 mA (condutor de 2 fios)
- Conector redondo M12 x 1
Higiênico e flexível sensor de temperatura com tubo de proteção
- Pt100, classe de precisão A (IEC 60751)
- Faixas de medição –50 °C ... +150 °C e –50 °C ... +250 °C
- Sensor de medição pressionado no tubo de proteção com mola
- Em contato com fluidos: aço inoxidável resistente à corrosão 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
- Conexões higiênicas de processo
- Pt100 (condutor de 4 fios) ou 4 mA ... 20 mA (condutor de 2 fios)
- Conector redondo M12 x 1
Monitoramento da temperatura facilitado
- Visor grande, IO-Link 1.1
- Saídas de transistor PNP ou NPN programáveis independentemente umas das outras, saída analógica opcional 4 mA ... 20 mA ou 0 V ... 10 V
- Conector redondo M12 x 1
- Faixas de medição –20 °C ... +120 °C
- Elemento Pt100, classe de precisão A (IEC 60751)
- Diversos comprimentos de montagem e rosca de conexão
- Peças em contato com fluidos de aço inoxidável 1.4571 resistente a corrosão
- Grau de proteção IP 65 e IP 67
A medição de temperatura comprovada
- Resistência Pt100, classe de precisão A segundo IEC 60751
- Faixas de medição –50 °C ... +150 °C e –50 °C ... +250 °C
- Peças em contato com fluidos de aço inoxidável 1.4571 resistente a corrosão
- Diversas adaptações mecânicas e comprimentos de montagem
- Pt100 (condutor de 4 fios) ou 4 mA ... 20 mA (condutor de 2 fios)
- Prensa cabo M16 x 1,5
Medir temperaturas eficientemente e economizando espaço
- Resistência de platina (Pt100 ou Pt1000, condutor 2 fios ou condutor de 3 fios), classe de precisão B segundo IEC 60751
- Faixa de medição –30 °C ... +130 °C
- Diversas roscas de conexão e comprimentos de montagem
- Peças em contato com fluidos de aço inoxidável 1.4305
- Conector redondo M12 x 1, (IP 67)
Compacto, robusto, preciso
- Resistência Pt100, classe de precisão A segundo IEC 60751
- Faixas de medição –50 °C ... +150 °C e –50 °C ... +250 °C
- Peças em contato com fluidos de aço inoxidável 1.4571 resistente a corrosão
- Diversas adaptações mecânicas e comprimentos de montagem, também com tubo de proteção
- Pt100 (condutor de 4 fios) ou 4 mA ... 20 mA (condutor de 2 fios)
- Conector redondo M12 x 1 (IP 67)
Medição de temperatura fácil e higiênica
- Resistência Pt100, classe de precisão A (IEC 60751)
- Faixas de medição –50 °C ... +150 °C e –50 °C ... +250 °C
- Peças em contato com fluidos: aço inoxidável resistente à corrosão 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
- Diversas conexões de processos higiênicas e comprimentos de montagem
- Pt100 (condutor de 4 fios) ou 4 mA ... 20 mA (condutor de 2 fios)
- Conector redondo M12 x 1