Sensores de pressão
PFT

A solução flexível

Seu proveito

  • Técnica de medição confiável e altamente precisa
  • Outra área de aplicação
  • Isento de desgaste, fadiga e de manutenção, pois não existem peças de movimento mecânico
  • Instalação fácil e, assim, econômica
  • Solução ótima de requisitos individuais graças à configurabilidade versátil

Vista geral

A solução flexível

O transmissor de pressão eletrônico PFT serve para a medição precisa de pressões em líquidos e gases. O aparelho destaca-se através da sua técnica de medição de elevada qualidade e é, por isso, predestinado para a solução de tarefas de medição exigentes nas aplicações industriais. Versões com faixas de temperatura alargadas, medição precisa mais elevada ou membrana alinhada na frente facilitam uma outra área de aplicação. Graças à sua configurabilidade muito abrangente, o PFT pode ser adaptado perfeitamente às exigências mais variadas dos clientes.

Em síntese
  • Faixas de medição de 0 mbar ... 100 mbar até 0 bar ... 600 bar
  • Faixas de medição ±, relativas e absolutas
  • Também com membrana alinhada na frente
  • Temperatura do fluido até 150 °C (opcional)
  • Número elevado de conexões de processos habituais
  • Especialmente resistente a choque e vibração
  • Precisão 0,5% ou 0,25%
  • Sinal de saída 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V ou 0 V ... 10 V
  • Ponto zero e margem compensáveis
  • Conector redondo M12 x 1, conector angular (DIN 175301-803 A) ou conexão do cabo

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Soluções de sensores para a hidráulica e a pneumática

Os sensores Fluid Power da SICK cumprem a tarefa de realizar medições inteligentes, flexíveis e confiáveis em inúmeras aplicações pneumáticas e hidráulicas.

Saiba mais

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Tipo de equipamentoTransmissor de pressão
    Faixas de medição
    Pressão relativa0 bar ... 0,1 bar até 0 bar ... 600 bar
    Pressão absoluta0 bar ... 0,25 bar até 0 bar ... 25 bar
    Vácuo e faixas de medição ±–1 bar ... 0 bar até –1 bar ... +30 bar
    Unidade de pressãoBar, MPa, psi e kg/cm2
    Precisão

    ≤ ± 0,5 % da margem

    ≤ ± 0,25 % da margem

    Sinal de saídaAnalógico
    Conexão elétricaConector redondo M12 x 1, conector angular, conexão do cabo
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads