Sensores de pressão
PET

Para situações de maior demanda

Seu proveito

  • O número elevado de variantes disponíveis permite uma adaptação às exigências individuais
  • Ocupa pouco espaço devido às dimensões compactas
  • Poupa tempo devido a uma instalação rápida e fácil
  • As capacidades de produção adaptadas em relação às necessidades OEM permitem uma relação excelente de serviço/preço para soluções específicas de aplicação à medida.
  • Aplicável universalmente também com um número elevado de substâncias de medição corrosivas, pois as peças em contato com o fluido são feitas de aço inoxidável

Vista geral

Para situações de maior demanda

O transmissor de pressão PET é concebido como produto OEM para a utilização em construções de máquinas e instalações. Devido a um número elevado de faixas de medições, conexões de processos, sinais de saída e conexões elétricas disponíveis, o PET é adequado para diferentes aplicações na hidráulica, para bombas e compressores etc.

As suas dimensões compactas permitem a instalação também sob condições de espaços apertados.

Durante o desenvolvimento do PET foi dada especial importância à robustez e à qualidade altamente confiável do produto. Assim, o PET dispõe de uma membrana em aço inoxidável, soldada em toda a sua volta, resistente à corrosão e é, por isso, adequado para um número elevado de substâncias diferentes de medição.

A produção projetada para um volume elevado permite uma relação de custos/benefícios ótima também para soluções individuais.

Em síntese
  • Faixas de medição de 0 bar ... 6 bar até 0 bar ... 600 bar
  • Podem ser fornecidos diversos sinais de saída e conexões elétricas
  • Conexões de processos habituais disponíveis
  • Elevada resistência à sobrecarga Amortização do pico de pressão disponível a pedido para conexões de processos selecionados
  • Membrana em aço inoxidável, soldada em toda a sua volta, hermeticamente selada
  • Carcaça em aço inoxidável com grau de proteção até IP 67 (com conector redondo M12 x 1)

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Soluções de sensores para a hidráulica e a pneumática

Os sensores Fluid Power da SICK cumprem a tarefa de realizar medições inteligentes, flexíveis e confiáveis em inúmeras aplicações pneumáticas e hidráulicas.

Saiba mais

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Tipo de equipamentoTransmissor de pressão
    Faixas de medição
    Pressão relativa0 bar ... 6 bar até 0 bar ... 600 bar, 0 psi ... 100 psi até 0 psi ... 8000 psi
    Vácuo e faixas de medição ±–1 bar ... +5 bar até –1 bar ... +59 bar, –30 inHg ... +100 psi até –30 inHg ... +300 psi
    Unidade de pressãoBar, psi, kg/cm2, kPa e MPa
    Precisão≤ ± 1,2 % da margem (a temperatura ambiente)
    Sinal de saídaAnalógico
    Conexão elétricaConector redondo M12 x 1, 4 pinos, Conector angular conforme DIN EN 175301-803 A (sem conector oposto)
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads