Sensores de pressão
PBT

Um verdadeiro talento multifacetado

Seu proveito

  • Ocupa pouco espaço devido às dimensões compactas
  • Instalação fácil e econômica
  • Soluções ótimas devido às múltiplas possibilidades de configuração
  • Alto grau de confiabilidade graças à montagem robusta
  • Excelente relação serviço/preço

Seleção do produto

PBT.ui.config.teaser.header.msg

Individual product configuration

PBT.ui.config.teaser.configuration.msg

Standard products

PBT.ui.config.teaser.productselection.msg

Mostrar tudo Ocultar tudo
Mostrar tudo Ocultar tudo
Filtrar por:

A sua configuração desejada está sendo testada…

O resultado da configuração ainda não pode ser gerado. Complemente os dados faltantes – eles podem ser reconhecidos pelos pontos de exclamação ou entre em contato conosco.

1.182 resultados:

resultados 1 - 24 de 1182

View:

Sensores de pressão
PBT
  • Faixa de medição: 0 bar ... 10 bar
  • Precisão: ≤ ± 1 % da margem
  • Conexão de processo: G ½ B segundo EN 837
  • Temperatura de processo: 0 °C ... +80 °C
  • Vedante: Sem vedante
  • Sinal de saída: 4 mA ... 20 mA, condutor de 2 fios
  • Tipo de conexão: Conector redondo M12 x 1, 4 pinos, IP67
  • Tensão de alimentação: 8 V DC 30 V DC
Peça
Detalhes
Comparar agora
Sensores de pressão
PBT
  • Faixa de medição: 0 bar ... 40 bar
  • Precisão: ≤ ± 1 % da margem
  • Conexão de processo: G ¼ A segundo DIN 3852-E
  • Temperatura de processo: 0 °C ... +80 °C
  • Vedante: FPM/FKM
  • Sinal de saída: 4 mA ... 20 mA, condutor de 2 fios
  • Tipo de conexão: Conector angular segundo DIN 175301-803 A, IP65
  • Tensão de alimentação: 8 V DC 30 V DC
Peça
Detalhes
Comparar agora
Sensores de pressão
PBT
  • Faixa de medição: 0 bar ... 10 bar
  • Precisão: ≤ ± 1 % da margem
  • Conexão de processo: G ¼ A segundo DIN 3852-E
  • Temperatura de processo: –30 °C ... +100 °C
  • Vedante: NBR
  • Sinal de saída: 4 mA ... 20 mA, condutor de 2 fios
  • Tipo de conexão: Conector redondo M12 x 1, 4 pinos, IP67
  • Tensão de alimentação: 8 V DC 30 V DC
Peça
Detalhes
Comparar agora
Sensores de pressão
PBT
  • Faixa de medição: 0 bar ... 10 bar
  • Precisão: ≤ ± 1 % da margem
  • Conexão de processo: G ½ A segundo DIN 3852-E
  • Temperatura de processo: –30 °C ... +100 °C
  • Vedante: NBR
  • Sinal de saída: 4 mA ... 20 mA, condutor de 2 fios
  • Tipo de conexão: Conector redondo M12 x 1, 4 pinos, IP67
  • Tensão de alimentação: 8 V DC 30 V DC
Peça
Detalhes
Comparar agora
Sensores de pressão
PBT
  • Faixa de medição: 0 bar ... 6 bar
  • Precisão: ≤ ± 1 % da margem
  • Conexão de processo: G ¼ A segundo DIN 3852-E
  • Temperatura de processo: 0 °C ... +80 °C
  • Vedante: NBR
  • Sinal de saída: 4 mA ... 20 mA, condutor de 2 fios
  • Tipo de conexão: Conector angular segundo DIN 175301-803 A, IP65
  • Tensão de alimentação: 8 V DC 30 V DC
Peça
Detalhes
Comparar agora
Sensores de pressão
PBT
  • Faixa de medição: 0 bar ... 1 bar
  • Precisão: ≤ ± 1 % da margem
  • Conexão de processo: G ¼ A segundo DIN 3852-E
  • Temperatura de processo: 0 °C ... +80 °C
  • Vedante: NBR
  • Sinal de saída: 0 V ... 5 V, condutor de 3 fios
  • Tipo de conexão: Conector redondo M12 x 1, 4 pinos, IP67
  • Tensão de alimentação: 8 V DC 30 V DC
Peça
Detalhes
Comparar agora
Sensores de pressão
PBT
  • Faixa de medição: 0 bar ... 1,6 bar
  • Precisão: ≤ ± 1 % da margem
  • Conexão de processo: G ¼ A segundo DIN 3852-E
  • Temperatura de processo: 0 °C ... +80 °C
  • Vedante: NBR
  • Sinal de saída: 0 V ... 10 V, condutor 3 fios
  • Tipo de conexão: Conector redondo M12 x 1, 4 pinos, IP67
  • Tensão de alimentação: 14 V DC 30 V DC
Peça
Detalhes
Comparar agora
Sensores de pressão
PBT
  • Faixa de medição: 0 bar ... 1 bar
  • Precisão: ≤ ± 1 % da margem
  • Conexão de processo: G ¼ A segundo DIN 3852-E
  • Temperatura de processo: 0 °C ... +80 °C
  • Vedante: NBR
  • Sinal de saída: 4 mA ... 20 mA, condutor de 2 fios
  • Tipo de conexão: Conector angular segundo DIN 175301-803 A, IP65
  • Tensão de alimentação: 8 V DC 30 V DC
Peça
Detalhes
Comparar agora
Sensores de pressão
PBT
  • Faixa de medição: 0 bar ... 16 bar
  • Precisão: ≤ ± 1 % da margem
  • Conexão de processo: G ¼ A segundo DIN 3852-E
  • Temperatura de processo: 0 °C ... +80 °C
  • Vedante: NBR
  • Sinal de saída: 4 mA ... 20 mA, condutor de 2 fios
  • Tipo de conexão: Conector redondo M12 x 1, 4 pinos, IP67
  • Tensão de alimentação: 8 V DC 30 V DC
Peça
Detalhes
Comparar agora
Sensores de pressão
PBT
  • Faixa de medição: 0 bar ... 6 bar
  • Precisão: ≤ ± 1 % da margem
  • Conexão de processo: G ¼ A segundo DIN 3852-E
  • Temperatura de processo: 0 °C ... +80 °C
  • Vedante: NBR
  • Sinal de saída: 4 mA ... 20 mA, condutor de 2 fios
  • Tipo de conexão: Conector redondo M12 x 1, 4 pinos, IP67
  • Tensão de alimentação: 8 V DC 30 V DC
Peça
Detalhes
Comparar agora
Sensores de pressão
PBT
  • Faixa de medição: –1 bar ... 0 bar
  • Precisão: ≤ ± 1 % da margem
  • Conexão de processo: G ¼ A segundo DIN 3852-E
  • Temperatura de processo: 0 °C ... +80 °C
  • Vedante: NBR
  • Sinal de saída: 0 V ... 10 V, condutor 3 fios
  • Tipo de conexão: Conector redondo M12 x 1, 4 pinos, IP67
  • Tensão de alimentação: 14 V DC 30 V DC
Peça
Detalhes
Comparar agora
Sensores de pressão
PBT
  • Faixa de medição: 0 bar ... 10 bar
  • Precisão: ≤ ± 1 % da margem
  • Conexão de processo: ¼'' NPT
  • Temperatura de processo: 0 °C ... +80 °C
  • Vedante: Sem vedante
  • Sinal de saída: 4 mA ... 20 mA, condutor de 2 fios
  • Tipo de conexão: Conector angular segundo DIN 175301-803 A, IP65
  • Tensão de alimentação: 8 V DC 30 V DC
Peça
Detalhes
Comparar agora
Sensores de pressão
PBT
  • Faixa de medição: 0 bar ... 10 bar
  • Precisão: ≤ ± 1 % da margem
  • Conexão de processo: G ½ A segundo DIN 3852-E
  • Temperatura de processo: 0 °C ... +80 °C
  • Vedante: NBR
  • Sinal de saída: 4 mA ... 20 mA, condutor de 2 fios
  • Tipo de conexão: Conector redondo M12 x 1, 4 pinos, IP67
  • Tensão de alimentação: 8 V DC 30 V DC
Peça
Detalhes
Comparar agora
Sensores de pressão
PBT
  • Faixa de medição: 0 bar ... 25 bar
  • Precisão: ≤ ± 1 % da margem
  • Conexão de processo: G ¼ A segundo DIN 3852-E
  • Temperatura de processo: 0 °C ... +80 °C
  • Vedante: NBR
  • Sinal de saída: 0 V ... 10 V, condutor 3 fios
  • Tipo de conexão: Conector angular segundo DIN 175301-803 A, IP65
  • Tensão de alimentação: 14 V DC 30 V DC
Peça
Detalhes
Comparar agora
Sensores de pressão
PBT
  • Faixa de medição: 0 bar ... 6 bar
  • Precisão: ≤ ± 1 % da margem
  • Conexão de processo: G ½ A segundo DIN 3852-E
  • Temperatura de processo: 0 °C ... +80 °C
  • Vedante: NBR
  • Sinal de saída: 4 mA ... 20 mA, condutor de 2 fios
  • Tipo de conexão: Conector angular segundo DIN 175301-803 A, IP65
  • Tensão de alimentação: 8 V DC 30 V DC
Peça
Detalhes
Comparar agora
Sensores de pressão
PBT
  • Faixa de medição: 0 bar ... 250 bar
  • Precisão: ≤ ± 1 % da margem
  • Conexão de processo: G ¼ A segundo DIN 3852-E
  • Temperatura de processo: 0 °C ... +80 °C
  • Vedante: NBR
  • Sinal de saída: 0 V ... 5 V, condutor de 3 fios
  • Tipo de conexão: Conector angular segundo DIN 175301-803 A, IP65
  • Tensão de alimentação: 8 V DC 30 V DC
Peça
Detalhes
Comparar agora
Sensores de pressão
PBT
  • Faixa de medição: –1 bar ... 9 bar
  • Precisão: ≤ ± 1 % da margem
  • Conexão de processo: G ¼ interior
  • Temperatura de processo: 0 °C ... +80 °C
  • Vedante: Sem vedante
  • Sinal de saída: 4 mA ... 20 mA, condutor de 2 fios
  • Tipo de conexão: Conector angular segundo DIN 175301-803 A, IP65
  • Tensão de alimentação: 8 V DC 30 V DC
Peça
Detalhes
Comparar agora
Sensores de pressão
PBT
  • Faixa de medição: 0 bar ... 6 bar
  • Precisão: ≤ ± 1 % da margem
  • Conexão de processo: G ¼ A segundo DIN 3852-E
  • Temperatura de processo: –30 °C ... +100 °C
  • Vedante: NBR
  • Sinal de saída: 4 mA ... 20 mA, condutor de 2 fios
  • Tipo de conexão: Conector redondo M12 x 1, 4 pinos, IP67
  • Tensão de alimentação: 8 V DC 30 V DC
Peça
Detalhes
Comparar agora
Sensores de pressão
PBT
  • Faixa de medição: –1 bar ... 24 bar
  • Precisão: ≤ ± 1 % da margem
  • Conexão de processo: G ¼ A segundo DIN 3852-E
  • Temperatura de processo: 0 °C ... +80 °C
  • Vedante: NBR
  • Sinal de saída: 0 V ... 10 V, condutor 3 fios
  • Tipo de conexão: Conector redondo M12 x 1, 4 pinos, IP67
  • Tensão de alimentação: 14 V DC 30 V DC
Peça
Detalhes
Comparar agora
Sensores de pressão
PBT
  • Faixa de medição: –1 bar ... 0 bar
  • Precisão: ≤ ± 1 % da margem
  • Conexão de processo: G ¼ A segundo DIN 3852-E
  • Temperatura de processo: 0 °C ... +80 °C
  • Vedante: NBR
  • Sinal de saída: 4 mA ... 20 mA, condutor de 2 fios
  • Tipo de conexão: Conector redondo M12 x 1, 4 pinos, IP67
  • Tensão de alimentação: 8 V DC 30 V DC
Peça
Detalhes
Comparar agora
Sensores de pressão
PBT
  • Faixa de medição: 0 bar ... 4 bar
  • Precisão: ≤ ± 1 % da margem
  • Conexão de processo: G ¼ A segundo DIN 3852-E
  • Temperatura de processo: 0 °C ... +80 °C
  • Vedante: NBR
  • Sinal de saída: 4 mA ... 20 mA, condutor de 2 fios
  • Tipo de conexão: Conector redondo M12 x 1, 4 pinos, IP67
  • Tensão de alimentação: 8 V DC 30 V DC
Peça
Detalhes
Comparar agora
Sensores de pressão
PBT
  • Faixa de medição: 0 bar ... 600 bar
  • Precisão: ≤ ± 1 % da margem
  • Conexão de processo: G ¼ A segundo DIN 3852-E
  • Temperatura de processo: 0 °C ... +80 °C
  • Vedante: NBR
  • Sinal de saída: 4 mA ... 20 mA, condutor de 2 fios
  • Tipo de conexão: Conector redondo M12 x 1, 4 pinos, IP67
  • Tensão de alimentação: 8 V DC 30 V DC
Peça
Detalhes
Comparar agora
Sensores de pressão
PBT
  • Faixa de medição: 0 bar ... 400 bar
  • Precisão: ≤ ± 1 % da margem
  • Conexão de processo: G ¼ A segundo DIN 3852-E
  • Temperatura de processo: 0 °C ... +80 °C
  • Vedante: NBR
  • Sinal de saída: 0 V ... 10 V, condutor 3 fios
  • Tipo de conexão: Conector redondo M12 x 1, 4 pinos, IP67
  • Tensão de alimentação: 14 V DC 30 V DC
Peça
Detalhes
Comparar agora
Sensores de pressão
PBT
  • Faixa de medição: 0 bar ... 400 bar
  • Precisão: ≤ ± 1 % da margem
  • Conexão de processo: G ¼ A segundo DIN 3852-E
  • Temperatura de processo: 0 °C ... +80 °C
  • Vedante: NBR
  • Sinal de saída: 0 V ... 10 V, condutor 3 fios
  • Tipo de conexão: Conector angular segundo DIN 175301-803 A, IP65
  • Tensão de alimentação: 14 V DC 30 V DC
Peça
Detalhes
Comparar agora

resultados 1 - 24 de 1182

    Vista geral

    Um verdadeiro talento multifacetado

    O PBT é um transmissor de pressão eletrônico universal para aplicações industriais gerais para a medição de pressão de líquidos e gases. Ele é adequado para tarefas de medição padrão na construção de máquinas e de instalações, para regulações de pressão, hidráulica, pneumática etc. O PBT é multiplamente configurável. Assim, ele pode ser adaptado idealmente às exigências individuais dos clientes. A técnica de medição precisa e robusta, as medidas de montagem compactas e a instalação fácil e rápida fazem do PBT um verdadeiro talento multifacetado.

    Em síntese
    • Faixas de medição de pressão de 0 bar ... 0,05 bar até 0 bar ... 1000 bar
    • Faixas de medição ±, relativas e absolutas
    • Grande número disponível de conexões de processos
    • Nenhumas peças de movimento mecânico Assim, isento de desgaste, fadiga e de manutenção
    • Membrana em aço inoxidável, soldada em toda a sua volta, hermeticamente selada
    • Sinal de saída 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V ou 0 V ... 10 V
    • Conexão elétrica M12 x 1, conector angular (DIN 175301-803 A) ou conexão do cabo

     

    Smart Fluid Power
    Smart Fluid Power

    Soluções de sensores para a hidráulica e a pneumática

    Os sensores Fluid Power da SICK cumprem a tarefa de realizar medições inteligentes, flexíveis e confiáveis em inúmeras aplicações pneumáticas e hidráulicas.

    Saiba mais

    Aplicações

    Visão geral técnica

     
    • Visão geral dos dados técnicos

      Visão geral dos dados técnicos

      Tipo de equipamentoTransmissor de pressão
      Faixas de medição
      Pressão relativa0 bar ... 0,05 bar até 0 bar ... 1000 bar
      Pressão absoluta0 bar ... 0,1 bar até 0 bar ... 25 bar
      Vácuo e faixas de medição ±–1 bar ... 0 bar até –1 bar ... +24 bar
      Unidade de pressãoBar, MPa, psi e kg/cm2
      Precisão

      ≤ ± 1 % da margem

      ≤ ± 0,5 % da margem

      ≤ ± 0,25 % da margem

      ≤ ± 0,6 % da margem

      Sinal de saídaAnalógico
      Conexão elétricaConector redondo M12 x 1, conector angular, conexão do cabo
    Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

    Downloads