Vista geral
A chave de pressão universal
O PBS é chave de pressão eletrônica, transmissor de pressão e visor num só. Este está disponível com até duas saídas de comutação, saída analógica e IO-Link num aparelho.
O ajuste intuitivo através das três grandes teclas e o visor facilitam a operação. A carcaça é duplamente rodável. Dessa maneira, o visor e a conexão elétrica podem ser alinhados de acordo com a respectiva situação de montagem.
Com faixas de medição da pressão relativa entre 0 bar ... 1 bar e 0 bar ... 600 bar, o PBS pode ser aplicado de uma forma muito versátil. Além disso, estão disponíveis as faixas de medição mais/menos e pressão absoluta.
O PBS dispõe de uma membrana em aço inoxidável soldada em toda a sua volta e é, assim, adequado para muitos fluidos corrosivos. Um grande número de conexões de processos habituais torna o adaptador desnecessário. Para a medição de pressão em líquidos heterogêneos está, além disso, disponível uma membrana alinhada na frente.
Em síntese
- Chave de pressão eletrônica com visor para monitoramento da pressão em líquidos e gases
- Tecnologia precisa de sensores com membrana em aço inoxidável
- Conexões de processos integradas em aço inoxidável de elevada qualidade
- Indicação do valor de pressão no visor. Os estados de comutação são indicados através de LEDs separados de grande superfície.
- Possível comutação da unidade de pressão no visor
- Memória mín/máx.
- Proteção por senha
- IO-Link