Sensores de pressão
PBS plus

Sensor IO-Link multifuncional para medição, controle e monitoramento de pressão

Seu proveito

  • Baixos custos de armazenamento, curtos tempos de fornecimento, poucas variantes
  • Tempo de instalação reduzido graças à carcaça duplamente girável e ao display
  • Design robusto: célula de medição de aço inoxidável hermeticamente fechada
  • Sem necessidade de cálculo de conversão separado dos dados do processo IO-Link – estes são mostrados automaticamente como valores de medição em bar
  • Possibilidades de diagnóstico detalhado via IO-Link (p. ex., picos de pressão, temperatura ambiente) fornecem dados para a manutenção preventiva
  • Solução econômica para medição de nível hidrostática (com base na medição altamente precisa e pequenas faixas de medição)

Vista geral

Sensor IO-Link multifuncional para medição, controle e monitoramento de pressão

O PBS plus é uma chave de pressão eletrônica, transmissor de pressão e visor num só e pode ser adquirido com uma até duas saídas de comutação, saída analógica e IO-Link. Ele é ajustado com três grandes teclas e o visor ou via IO-Link. A carcaça tem giro duplo – o visor e a conexão elétrica podem ser alinhados de modo ideal em cada situação de montagem. Com faixas de medição de 0,4 bar a 1.000 bar (pressão relativa), o PBS plus pode ser utilizado de modo muito versátil. Além disso, ele oferece faixas de medição em pressão absoluta e em vácuo. Pela membrana de aço inoxidável totalmente soldada, o PBS plus é altamente resistente à corrosão. Os dados de processo são transmitidos ao comando via IO-Link em bar. Com as possibilidades de diagnóstico, é possível ler valores de temperatura em °C e monitorar valores mínimos e máximos da temperatura e da pressão.

Em síntese
  • Saídas de comutação comutáveis (PNP/NPN) e saída analógica (corrente elétrica / tensão)
  • Saída analógica escalonável (5:1-Turndown)
  • Medição precisa: ± 0,5%
  • IO-Link para transmitir dados de processo como valores de medição em bar ao comando
  • Carcaça girável em dois locais (conexão de processo/visor) e visor girável em 180°
  • Conexões de processo convencionais; também com membrana alinhada na frente

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Soluções de sensores para a hidráulica e a pneumática

Os sensores Fluid Power da SICK cumprem a tarefa de realizar medições inteligentes, flexíveis e confiáveis em inúmeras aplicações pneumáticas e hidráulicas.

Saiba mais

Vantagens

Muitas funções a baixos custos: transdutor de medição, interruptores, display, lógica e conectividade para a Indústria 4.0 em apenas um dispositivo

A chave de pressão PBS foi desenvolvida no sentido de uma funcionalidade ótima e para um grande campo de aplicação. Resultado: inúmeras opções de regulagem reduzem o número de variantes de sensores necessários numa produção e, diga-se de passagem, isso ainda pode reduzir custos de manutenção de estoque para o cliente. Por exemplo, pela prática função de comutação: no sensor, pode ser definido no local se deverá ser emitido um sinal de comutação PNP ou NPN ou se é desejada uma saída de corrente elétrica ou de tensão no sinal analógico.

Variantes com até dois pontos de comutação e IO-Link fazem do PBS plus um sensor com grande variabilidade.

A saída analógica escalonável possibilita uma adequação individual à faixa de pressão relevante para a aplicação.
IO-Link possibilita funcionalidades de diagnóstico e manutenção preventiva. Também a parametrização externa facilita o manuseio, reduzindo os serviços de manutenção.

Graças à sua funcionalidade diversificada, o mesmo modelo do PBS plus é adequado para muitas aplicações. Dessa maneira, é possível reduzir e modo eficaz os serviços e os custos de depósito.

Altíssima flexibilidade na integração

É possível adequar o PBS plus amplamente à respectiva aplicação e situação de montagem no local. Por exemplo, a carcaça pode ser girada de dois modos: à conexão de processo e à capa do display. Sendo assim, a conexão elétrica pode ser girada a qualquer momento para a direção desejada. Adicionalmente a indicação do display pode girar em 180°. Isso possibilita a integração em quase qualquer design de máquina, estando garantido um bom acesso ao display e aos elementos de regulagem. Além disso, a diversidade de conexões de processo disponíveis – inclusive a membrana alinhada na frente adesiva para meios pegajosos, cristalizantes e viscosos – aumenta as possibilidades de integração do PBS plus.

Dependendo das exigências no local, o PBS plus pode ser fornecido com conexões roscadas padronizadas ou com membrana alinhada na frente.

O sensor de pressão pode ser alinhado em praticamente todos os designs de máquinas na direção do operador, facilitando a operação e as condições de leitura.

O PBS plus pode ser configurado de modo rápido e prático. O ajuste de parâmetros pode ser realizado de modo automatizado por meio de IO-Link.

Apropriado para diferentes designs de máquinas: o PBS plus se ajusta de modo flexível a qualquer situação de montagem.

Produzido para condições exigentes

Sejam meios agressivos, altas pressões até 1.000 bar ou líquidos viscosos: o PBS plus está bem à vontade em ambientes desafiadores. Pela câmara de medição integrada com membrana de aço inoxidável totalmente soldada, ele resiste a meios agressivos, pois não é necessário nenhum meio de vedação entre a câmara de medição e a membrana que possa ser atacado potencialmente. Além disso, temperaturas do meio entre −20 °C e +85 °C não são problema para o PBS plus. Com isso, ele propicia alta confiabilidade em procedimentos de comutação bem como na medição da pressão.

Com sua membrana de aço inoxidável totalmente soldada, o PBS plus está protegido de modo eficaz contra corrosão.

Graças ao grau de proteção IP67, o sensor é insensível à água e particulados.

Alta precisão a partir de pressões de 0,4 bar tornam o dispositivo especialmente econômico para medições de nível hidrostáticas com pequenas colunas de água.

Desempenho constante durante a operação: o PBS plus proporciona alta segurança do processo em aplicações com condições de medição complexas.

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Tipo de equipamentoChave de pressão
    Faixas de medição
    Pressão relativa0 bar a 0,4 bar (0 psi a 6 psi) até 0 bar a 1.000 bar (0 psi a 14.504 psi)
    Pressão absoluta0 bar a 0,4 bar (0 psi a 6 psi) até 0 bar a 25 bar (0 psi a 363 psi)
    Vácuo e faixas de medição ±-1 bar a 0 bar (-14,5 psi a 0 psi) até –1 bar a +24 bar (-14,5 psi a +348 psi)
    Unidade de pressãoBar (comutável para psi, MPa, kPa, kg/cm2)
    Precisão≤ ± 0,5 % da margem
    Precisão de ajuste das saídas de comutação≤ ± 0,5% da margem
    Sinal de saídaSaída 1: PNP/IO-Link, Saída 2 (opcional): PNP/NPN comutável, Saída analógica (opcional): 4 a 20 mA / 0 a 10 V comutável
    Conexão elétricaConector redondo M12 x 1
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads