Na automação fabril, o ar comprimido é uma das formas de energia mais caras. Para economizar custos, as fugas em sistemas de ar comprimido precisam ser descobertas o quanto mais cedo possível.
Com a variante PAC50-FGG (aparelho de teste de fugas), a solução para detecção de fugas em sistemas de ar comprimidos. Basicamente, o sensor monitora a queda de pressão durante um período de tempo previamente configurado. A chave de pressão possibilita um alto grau de automação: a medição pode ser iniciada tanto de modo automatizado por meio de um controlador lógico programável como também manualmente. Através do sinal de saída, o PAC50-FGG aciona uma válvula, coloca a instalação em estado de bloqueio e indica no visor como resultado a queda de pressão, o período da medição e – caso o volume do sistema medido seja conhecido – também uma taxa de fuga em l/min. Dependendo da configuração prévia da chave de pressão, é possível editar, através da saída analógica, um sinal referente ao período da medição ou à diferença de pressão. Paralelamente, o sensor conserva a sua função de simples chave de pressão pneumática.