Sensores de pressão

Medição universal de pressão em líquidos e gases
A SICK oferece um portfolio de transmissores e chaves de pressão eletrônicos, que pode ser adaptado idealmente, devido as possibilidades inteligentes e variadas de configurações, às exigências dos clientes. Os aparelhos da SICK reúnem a utilização de materiais de elevada qualidade, a robustez e a técnica de medição precisa com operação e instalação fáceis.
Filtrar por:
8 resultados:
Monitora a pressão visivelmente melhor
- Visor grande mostra a pressão do sistema, os estados de comutação e o ponto de comutação
- Três teclas grandes, navegação intuitiva do menu
- Faixas de medição para pressão relativa (vácuo e sobrepressão)
- Duas saídas de comutação independentes entre si, saída analógica opcional
- Instalação no trilho DIN, na parede ou no painel de comando
- Variante para monitoramento de fugas
- IO-Link
Uma solução limpa
- Tecnologia de medição de pressão robusta e precisa
- Membrana alinhada na frente, hermeticamente selada, em aço inoxidável com rugosidade Ra < 0,4 μm
- Peças em contato com os fluidos em aço inoxidável 1.4435, carcaça em aço inoxidável 1.4571
- Adequado para CIP e SIP
- Pode ser fornecido um grande número de conexões de processos
- Carcaça em aço inoxidável com grau de proteção até IP 68
- Também pode ser fornecido com carcaça de campo IP 67
Sensor IO-Link multifuncional para medição, controle e monitoramento de pressão
- Saídas de comutação comutáveis (PNP/NPN) e saída analógica (corrente elétrica / tensão)
- Saída analógica escalonável (5:1-Turndown)
- Medição precisa: ± 0,5%
- IO-Link para transmitir dados de processo como valores de medição em bar ao comando
- Carcaça girável em dois locais (conexão de processo/visor) e visor girável em 180°
- Conexões de processo convencionais; também com membrana alinhada na frente
A chave de pressão compacta para aplicações higiênicas
- Chave de pressão adequada higienicamente com visor para a indústria alimentar
- Peças que tocam no produto em aço inoxidável 1.4435 de elevada qualidade
- Saídas de comutação independentemente programáveis e saída analógica
- Indicação do valor de pressão no visor
- Possível comutação da unidade de pressão no visor
- Estados de comutação são indicados através de LEDs separados de grande superfície
- IO-Link
A solução flexível
- Faixas de medição de 0 mbar ... 100 mbar até 0 bar ... 600 bar
- Faixas de medição ±, relativas e absolutas
- Também com membrana alinhada na frente
- Temperatura do fluido até 150 °C (opcional)
- Número elevado de conexões de processos habituais
- Especialmente resistente a choque e vibração
- Precisão 0,5% ou 0,25%
- Sinal de saída 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V ou 0 V ... 10 V
- Ponto zero e margem compensáveis
- Conector redondo M12 x 1, conector angular (DIN 175301-803 A) ou conexão do cabo
Um verdadeiro talento multifacetado
- Faixas de medição de pressão de 0 bar ... 0,05 bar até 0 bar ... 1000 bar
- Faixas de medição ±, relativas e absolutas
- Grande número disponível de conexões de processos
- Nenhumas peças de movimento mecânico Assim, isento de desgaste, fadiga e de manutenção
- Membrana em aço inoxidável, soldada em toda a sua volta, hermeticamente selada
- Sinal de saída 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V ou 0 V ... 10 V
- Conexão elétrica M12 x 1, conector angular (DIN 175301-803 A) ou conexão do cabo
Para situações de maior demanda
- Faixas de medição de 0 bar ... 6 bar até 0 bar ... 600 bar
- Podem ser fornecidos diversos sinais de saída e conexões elétricas
- Conexões de processos habituais disponíveis
- Elevada resistência à sobrecarga Amortização do pico de pressão disponível a pedido para conexões de processos selecionados
- Membrana em aço inoxidável, soldada em toda a sua volta, hermeticamente selada
- Carcaça em aço inoxidável com grau de proteção até IP 67 (com conector redondo M12 x 1)
Ao mais alto nível
- Profundidade de imersão até 100 m
- Disponível com diversos comprimentos de cabos
- Faixas de medição de 0 bar ... 0,1 bar até 0 bar ... 25 bar
- Membrana em aço inoxidável
- Carcaça de aço inoxidável hermeticamente selada com tampa de proteção em PA
- Material do cabo PUR, cabo FEP para fluidos agressivos opcionalmente disponível
- Medição opcional da temperatura com elemento Pt-100 integrado
- Proteção contra sobretensão opcional