Sensores de nível de enchimento
UP56 Pure

Resistência pura

Seu proveito

  • Medição sem contato e sem desgaste reduz a necessidade de manutenção e de conservação
  • Troca de sensor também possível na química, poupa tempo e aumenta a disponibilidade
  • Pode ser utilizado universalmente nos processos limpos e alcalinos
  • Sistema de medição flexível para diferentes tamanhos de recipientes permite uma redução de custos
  • Elevada confiabilidade e precisão nas oscilações de densidade do líquido a ser medido
  • Utilizável sem falhas em caso de um espaço muito limitado na instalação no recipiente
  • Saída de comutação e saída analógica num sensor reduzem a complexidade e os custos de cabeamento
  • Parametrização simples e rápida com Connect+

Vista geral

Resistência pura

Os sensores de nível ultrassônicos que trabalham sem contato são da família de produtos UP56 Pure, os especialistas nos processos de química úmida da indústria eletrônica e de energia solar. Com o seu conversor PTFE protegido, eles são extremamente resistentes e têm uma vida útil longa e, dessa maneira, concebidos para a utilização em soluções ácidas e alcalinas altamente concentradas. O UP56 Pure é de fácil e rápida integração, devido à conexão de processo GF tipicamente industrial. Precisões elevadas também são obtidas em densidades de líquidos oscilantes, o que permite a utilização nas aplicações de dosagens. Nas instalações com situações de montagem muito apertadas, o UP56 Pure Mini é a escolha perfeita devido à sua construção muito compacta. A utilização em recipientes com muitas montagens pode ser solucionado utilizando um tubo de imersão. A faixa de medição pode ser adaptada fácil e confortavelmente, como em todos os sensores da família de produtos UP56, com a ferramenta de programa Connect+ baseada em PC.

Em síntese
  • Sensor de nível ultrassônico com resistência química extremamente elevada
  • Medição sem contato no tubo de imersão até 1500 mm
  • Membrana revestida a PTFE, assim como conexão de processo GF D40 em PTFE
  • Resistente à pressão até 6 bar, resistente à temperatura até 85 °C
  • Diferentes tamanhos disponíveis
  • Saída analógica comutável entre 4 mA ... 20 mA e 0 V ... 10 V
  • Saída de comutação para monitoramento do nível limite máximo e mínimo

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Princípio de mediçãoSensor ultrassônico
    Princípio de detecçãoSem contato
    MeioLíquidos
    Tipo de registroNível de limite, contínuo
    Temperatura de processo–25 °C ... +85 °C
    Pressão de processo0 bar ... 6 bar, Sobrepressão no UP56 Pure Mini
    Sinal de saída

    1 x PNP + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V

    4 mA ... 20 mA

    4 mA ... 20 mA, condutor de 2 fios

Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads